O T32 é o carro chefe dos transmissores de temperatura da WIKA – e também um best-seller: O instrumento com o número de série 1.000.000 já foi submetido à fabricação.

Como um dos primeiros transmissores no mundo, o T32 cumpre com todos os requisitos de funcionalidade de segurança da norma IEC 61508, também conhecido como nível de integridade de segurança ou Safety Integrity Level. Este desenvolvimento WIKA, foi certificado como parte da avaliação completa “full assessment” pela TÜV Rheinland.

Para uma certificação SIL de sucesso, o processo de desenvolvimento do modelo T32 teve que seguir exatamente o modelo V da IEC 61508. Em adição, era obrigatório implementar uma ampla funcionalidade diagnóstica para detectar estados críticos de erro na operação do instrumento. Isto permite que a operação da planta leve seu processo a um estado seguro. A função combina, entre outras coisas, o monitoramento das resistências do sensor, o monitoramento de sensor, autodiagnostico contínuo do microprocessamento e o monitoramento do hardware. As funcionalidades são complementadas por uma boa estabilidade em longo prazo e excelentes características de compatibilidade eletromagnética (EMC).

O processo de desenvolvimento para a certificação SIL com o modelo V foi consistentemente implementado na WIKA pela primeira vez como parte do projeto T32. Em comparação com o desenvolvimento de produtos convencionais, a norma requer uma documentação muito maior e um alto investimento na validação do produto.

Excelente qualidade

Em retrospectiva, este investimento adicional resultou em resultados de excelente qualidade para atual versão do T32 com certificação SIL, pois o índice de instrumentos com retorno por problemas foi praticamente zero. Sua longa e comprovada confiabilidade em todo o mundo, mesmo em ambientes industriais exigentes, como por exemplo, no frio extremo de -50 ° C, em umidade elevada acima de 90% ou até em aplicações com fortes vibrações, têm impressionado nossos clientes.

A experiência adquirida com outros desenvolvimentos de produtos com certificação SIL, como o transdutor de pressão TIS-20 tem confirmado que a implementação consistente do processo de desenvolvimento beneficia a qualidade do produto.

Nota
Mais informações sobre o transmissor de temperatura T32 pode ser encontrado no site da WIKA.



Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.