Os altos requisitos impostos aos pesticidas e sua produção também se refletem na medição de pressão no processo. Um cliente da WIKA, portanto, complementou a instrumentação eletrônica para monitoramento de pressão com um backup mecânico. Para essa redundância, a empresa usa manômetros de diafragma WIKA modelo 433.50 – porque seu princípio de medição também oferece uma vantagem de design.
As normas de segurança abrangentes refletem o potencial de perigo que surge do processamento dos produtos básicos e intermediários. Por exemplo, são produzidos vapores que são tóxicos e reagem com o ar. O monitoramento contínuo dos parâmetros do processo é, portanto, indispensável. Por isso, o cliente da WIKA integrou um componente mecânico, além do eletrônico, na medição de pressão em sua produção de agrotóxicos. Assim, mesmo no caso de uma falha de energia, eles recebem de forma confiável um valor medido, que é então exibido localmente.
As razões para um manômetro de diafragma como redundância na medição de pressão
Para a instrumentação da redundância, o cliente decidiu a favor do manômetro de diafragma modelo 433.50. As seguintes razões se pronunciaram a favor deste instrumento:

Ideal para medição de pressão redundante na produção de pesticidas: o manômetro de diafragma modelo 433.50 da WIKA.
- A flexibilidade de uso
O manômetro pode ser instalado em diferentes locais de medição, devido a uma ampla seleção de faixas de medição entre 0 … 16 mbar e 0 … 25 bar. Assim, reduz a variância do instrumento. - O design robusto
O robusto modelo 433.50 tem uma alta segurança de sobrecarga: até dez vezes o valor da escala completa. Seu preenchimento de caixa – glicerina no caso de produção de pesticidas – garante medição de pressão confiável sob vibração e cargas de alta pressão dinâmica. O design com conexão de flange aberta também permite uma conexão de processo segura. - A resistência contra o meio
Durante a produção de pesticidas, são produzidos vapores com temperaturas de +120 °C. O manômetro pode suportar temperaturas médias de até +200 °C. Também é resistente a substâncias agressivas. Esta resistência pode ser aumentada usando versões com materiais especiais. No caso desta aplicação, foi necessária uma variação com um revestimento de PTFE do flange de medição inferior (o fato de que isso reduziu a resistência à temperatura para 160°C não importava nos locais de medição em questão). Além disso, para o processo de fabricação, a WIKA também forneceu uma versão de instrumento com aprovação ATEX. - O processo permanece fechado em caso de danos na caixa
Os manômetros de diafragma na aplicação possuem uma caixa com tamanho nominal de 100, para que o valor medido possa ser lido sem dificuldade, mesmo quando simplesmente passando. Consequentemente, o instrumento de medição se projeta para o meio ambiente. Se o andaime for usado para trabalhos de manutenção nas instalações de produção, os danos à caixa não podem ser descartados. Com um manômetro de tubo Bourdon, o sistema de medição também vazaria nesse caso, e meios perigosos poderiam escapar. O manômetro do diafragma, por outro lado, transmite a pressão para o movimento através de um diafragma e link. Isso significa que o diafragma continua a manter o processo fechado, mesmo que a caixa esteja danificada.
Conclusão
Os manômetros fornecem um resultado de medição confiável, sem energia externa, em qualquer situação. É por isso que a medição de pressão redundante usando instrumentos mecânicos aumenta significativamente a segurança da planta. Os manômetros de diafragma são a primeira escolha para processos com baixas pressões e meios críticos.
Obs.:
Mais detalhes técnicos sobre o manômetro do diafragma modelo 433.50 podem ser encontrados no site da WIKA. Lá você também encontrará uma visão geral de outros produtos e soluções para o setor químico, bem como um folheto correspondente para download. Gostaria de comprar manômetros de diafragma? Se você tiver alguma dúvida, seu contato terá prazer em ajudá-lo.