TA Luft foi revisado. Para a prevenção de emissões fugitivas, a nova versão da diretiva alemã segue agora a norma internacional ISO 15848-1. Da mesma forma, os testes de acordo com a TA Luft seguem os mesmos parâmetros de teste da norma ISO. No entanto, a …
WIKA insight
Produção de plásticos: Medição segura de pressão até 330 °C
Áquila Infanti | Pressão, Produtos, WIKA insightA medição de pressão na produção de PBAT, um plástico biodegradável, enfrenta um desafio especial: temperaturas de até 330 °C prevalecem no processo. Para um produtor de PBAT, portanto, a WIKA projetou um transmissor de processo modelo IPT-20 com selo …
Reduzir a pegada de carbono de forma sustentável
Áquila Infanti | WIKA insightNo espaço de um ano, muito foi alcançado na WIKA em termos de sustentabilidade para reduzir a pegada de carbono da empresa. Os dados foram recolhidos para o relatório de sustentabilidade e foram implementados projetos iniciais para alcançar uma maior …
Corta-chamas protege tanques de caminhões a vácuo de esgoto
Áquila Infanti | Pressão, Produtos, WIKA insightUm corta-chamas de pré-deflagração de volume ou – simplificado – um corta-chamas evita a transmissão de chamas, através de um instrumento de medição, para uma área perigosa de zona 0 (gás). Esta função protetora, portanto, desempenha um papel importante, …
Transdutor de força: tornando o tráfego aéreo mais limpo
Áquila Infanti | Força, Produtos, WIKA insightTecnologia pioneira no combate às alterações climáticas: a tecsis contribuirá para a redução da pegada ecológica das viagens aéreas. Como parte do programa europeu “Clean Sky”, os especialistas em força do Grupo WIKA estão colaborando com a Liebherr …