A WIKA do Brasil participa da Campanha Nacional de conscientização sobre o Câncer de Próstata.

Para conscientizar a população masculina sobre o Câncer de Próstata acontece mundialmente no mês de novembro o movimento “Novembro Azul”. O câncer de próstata é a terceira principal causa de morte por câncer em homens no mundo, somente entre os anos de 2016/2017 foram registrados mais de 61.200 novos casos.

Não é possível evitar a doença, mas com o diagnóstico precoce as chances de cura são de cerca de 90%.  Homens acima de 45 anos devem fazer os exames de dosagem sérica do PSA e o digital retal. Para prevenir é preciso ter informação, portanto fique atento aos fatores de risco: idade (62% dos casos são de homens à partir de 65 anos), histórico familiar, raça, alimentação inadequada (deficiente em frutas, verduras, legumes e grãos), sedentarismo e obesidade. (fonte: INCA)

As Campanhas de Conscientização Mundiais tem por finalidade atingir o maior numero de pessoas através da informação vinculada a empresas e instituições, e a WIKA do Brasil apoia essa ideia.


Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.