O uso da energia nuclear é um mercado significativo. Para melhor se posicionar globalmente como um parceiro de soluções neste segmento, a WIKA se certificou de acordo com o novo padrão de gestão da qualidade, ISO 19443:2018, para projetos nucleares civis – a primeira empresa na Alemanha a fazê-lo e a quarta mundial!
A WIKA fornece a este setor instrumentos e soluções específicas do cliente para as medições de pressão, temperatura e nível. Por esta razão, a TÜV SÜD certificou os três locais de produção envolvidos – WIKA Klingenberg, KSR Kuebler e WIKA Poland SGF – simultaneamente em um procedimento matricial.
Esforço para ISO 19443 maior do que para KTA 1401
Durante a fase preparatória do projeto ISO 19443, a WIKA foi capaz de se basear em procedimentos anteriores associados a pedidos no setor de aplicações nucleares civis. Estes foram baseados nas estipulações para a certificação KTA 1401, embora sejam destinados principalmente ao setor alemão de produção de energia nuclear. Em comparação com o KTA 1401, o recurso necessário para a ISO 19443 é muito maior. Acima de tudo, trata-se de requisitos de segurança, classificação de produtos e componentes e cursos de treinamento correspondentes para o pessoal envolvido nesses processos.
Certificação na primeira tentativa
Após um projeto ativo que durou apenas seis meses – incluindo um curso de treinamento externo sobre a nova norma – as auditorias de certificação começaram nas três localidades. Esses preparativos meticulosos provaram valer muito a pena. Durante um período de inspeção de três semanas, a equipe de auditores da TÜV SÜD da França constatou que todas as medidas necessárias foram implementadas sem desvios críticos. A WIKA foi, portanto, premiada com o certificado nesta primeira tentativa!
Boa posição para negócios de projetos internacionais
Com esta certificação, a WIKA se colocou em uma boa posição para negócios de projetos internacionais envolvendo o uso civil de energia nuclear. Isso praticamente elimina a necessidade de auditorias de clientes para qualificação como fornecedor. Além disso, o grupo de empresas agora tem uma gama mais ampla de expertise. Isso é fundamental para ter processos seguros e robustos agora e no futuro.

A TÜV SÜD certificou a WIKA de acordo com a ISO 19443. A foto foi tirada após a apresentação do certificado.
Nota
No site da WIKA, você encontrará uma visão geral das soluções de medição na área de geração de energia. Além disso, o folheto “Geração de energia nuclear” está disponível para download. Caso tenha mais dúvidas, nossos especialistas terão o maior prazer em ajudá-lo.