Mais um Orifício de Restrição Multiestágio para um importante cliente do setor EPC pronto e liberado para embarque ao grande empreendimento do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro.
O tamanho do equipamento modelo FLC-RO-MS (Orifício de Restrição Multiestágio) de 12”, com aproximadamente 5 m de comprimento e 500 kg, fabricado em material especial (Super Duplex) na WIKA do Brasil localizada na cidade de Iperó-SP, parece pequeno quando comparado ao engajamento desses colaboradores e o orgulho de fazer parte dessa equipe que não mediu esforços para superar todos os desafios impostos em um cenário tão adverso no qual estamos vivendo na atual pandemia do novo corona vírus, e isso pode ser facilmente notado mesmo com o uso das máscaras, EPIs obrigatórios nesse momento, no olhar de cada um dos participantes de mais um projeto concluído com sucesso. Infelizmente devido as medidas de segurança, nem todos os colaboradores com participação efetiva puderam estar na foto, mas mesmo em home office foram essenciais durante todo o processo e não poderiam deixar de ser lembrados.

Orifício de restrição Multiestágio, modelo FLC-RO-MS
Orifícios de Restrição
São utilizados em processos onde é requerido uma limitação na vazão ou redução de pressão na linha sendo o FLC-RO (Orifício de Restrição modelo WIKA) a solução adequada nessas situações porém, em casos em que o diferencial de pressão é muito elevado e fatores como ruído e/ou cavitação são relevantes o Orifício de Restrição Multiestágio (FLC-RO-MS) pode ser considerado a solução ideal e a WIKA do Brasil pode dimensionar e fabricar orifícios de restrição customizados para as mais diversas aplicações, mesmo com os mais rigorosos e desafiadores requerimentos.
A WIKA do Brasil tem uma equipe dedicada e experiente em projetos junto a importantes empresas do ramo EPC (Engenharia, Suprimentos, Construção e Comissionamento) e vem se destacando no fornecimento de instrumentação de vazão em grandes projetos, por isso a WIKA do Brasil se tornou em 2020 hub de fabricação de instrumentos de vazão para toda América Latina, tendo em vista sempre o nosso lema “Parte do seu Negócio” (Part of your Business) e colaborando para o sucesso de nossos cliente.
Nota
Quer saber mais? Entre em contato conosco através do nosso site e fale com um de nossos Especialistas, será um prazer lhe atender.