Из-за изменения климата виноделам приходится очень нелегко. Непредвиденные погодные явления, такие как поздние заморозки или проливные дожди, могут привести к массовым потерям урожая. То же самое можно сказать о длительной засухе и влажности. Поэтому мониторинг условий окружающей среды играет все более важную роль в современной практике эксплуатации. Для этого проверенные промышленностью технологии IIoT можно использовать и на винограднике. Об этом свидетельствует система мониторинга температуры, которую компания WIKA разработала и успешно испытала на винограднике в окрестностях Клингенберга.
Если бы винодел зажег антиобледенительные свечи на винограднике в 4 часа того морозного весеннего утра, как было запланировано, многие побеги, а значит, и лозы нового урожая, стали бы жертвами минусовой температуры. Но виноградарь и его команда уже с 2:30 утра прогревали воздух в винограднике. “Благодаря системе мониторинга температуры мы были предупреждены заранее”, – говорит винодел, который и после этого чувствовал облегчение.
Шесть термометров сопротивления на батарейках распределены по винограднику

Термометры сопротивления модели TRW передают измеренные значения с виноградника каждые полчаса. Один взгляд на смартфон дает виноделу точное представление о развитии температуры.
Система раннего оповещения IIoT, созданная компанией WIKA, принципиально не отличается от системы, используемой на промышленном предприятии. Шесть миниатюрных термометров сопротивления модели TRW с беспроводной передачей данных, работающих от батареек, распределены по различным участкам и местам виноградника. Каждые полчаса значения температуры, зафиксированные сенсорами, сначала передаются по радиоканалу LoRaWAN® на центральный приемник (“шлюз”), а оттуда собираются и визуализируются на браузерной платформе WIKA. Это позволяет виноделам в любое время получать изображение развития температуры через ПК, планшет или смартфон и при необходимости немедленно реагировать – например, в случае заморозков.
Больше, чем просто функция будильника
Однако сигнал тревоги – это только аварийная функция. Точные данные о температуре дополнительно помогают виноградарям оптимизировать использование свечей против замерзания, чтобы сократить расходы на закупку и время работы. Теперь можно точно определить, когда, где и с какой плотностью зажечь свечи и когда их можно снова погасить. В описанном корпусе времени горения хватило на две морозные ночи подряд. Если бы не система мониторинга, все имеющиеся свечи против обледенения, вероятно, были бы израсходованы в первую же ночь. Это означало бы почти полную потерю урожая виноградника в этом году.
Однако реагирование на резкие изменения, такие как заморозки или риск заражения грибком, – это лишь одно из преимуществ мониторинга температуры на винограднике с помощью IIoT; еще одно преимущество – анализ всех собранных данных для выявления закономерностей и тенденций. Он помогает осуществлять долгосрочное планирование в виноделии, например, при выборе лучших мест для выращивания определенных сортов винограда.
Использование IIoT на винограднике способствует устойчивому управлению
Благодаря целенаправленному использованию ресурсов и снижению ущерба решение IIoT также способствует устойчивому развитию виноградарства. Винодельческие предприятия могут сократить свои эксплуатационные расходы и одновременно защитить окружающую среду. “Настоящая добавленная стоимость”, – говорит винодел, использующий решение WIKA. “Крупные компании, в частности, могут сэкономить ресурсы, а значит, и деньги.”
Примечание
Узнайте больше о преимуществах WIKA как партнера по IIoT-решениям на сайте Веб-сайт IIoT компании WIKA. У вас есть дополнительные вопросы о системе IIoT для вашего приложения? Тогда вы можете напрямую обратиться к нашей команде IIoT по адресу связаться с.
В следующем видео также представлена информация по теме “WIKA как партнер по решениям для IIoT”