Anwendungen

Trinkwassereignung von Messgeräten

Torsten Püschel | Anwendungen, Know-how
Manometer mit Wasserglas

Im Zusammenhang mit der Trinkwassereignung von Messgeräten tauchen vermehrt die Begriffe Trinkwasserverordnung, UBA-Positivliste, 4MS-List, Metall-Bewertungsgrundlage auf. Dieser Beitrag soll bezüglich der Eignung von metallischen Werkstoffen etwas Licht ins Dunkel …

Weiterlesen

Messgeräte für Blockheizkraftwerke (BHKW)

Gerhard Renz | Anwendungen
Freigestellte Illustration eines Blockheizkraftwerks - BHKW

Das Angebot an Blockheizkraftwerken (BHKW) ist sehr groß, ebenso die hohe Varianz an unterschiedlichen Anlagentypen.   Die Unterscheidung erfolgt zum einen durch die erzeugte Strom/Wärmeleistung und zum anderen durch den verwendeten Energieträger. Für alle BHKW …

Weiterlesen

Sicherheitsfeatures von Schweißtechnik-Manometern

Sandra Broßler | Anwendungen
Ein Schweißer

Schweißtechnik-Manometer weisen einige Sicherheitsfeatures auf, um dem Anwender ein sicheres Arbeiten zu ermöglichen. Die Norm DIN EN ISO 5171 (Gasschweißgeräte - Manometer für Schweißen, Schneiden und verwandte Prozesse - ISO 5171:2009) beschreibt die …

Weiterlesen

Zertifizierung für Brandschutz-Anwendungen

Fabian Lotter | Anwendungen
Zertifizierung für Brandschutz-Anwendungen

Der Begriff Zertifizierung setzt sich aus den beiden lateinischen Wörtern: „certe“ (bestimmt, sicher) und„facere“ (machen) zusammen. Die Zertifizierung beschreibt eine gängige Praxis mit welcher die Erfüllung sowie Einhaltung gewisser Standards bzw. …

Weiterlesen

Drucksensoren in Anwendungen mit Trinkwasser – was ist zu beachten?

Stefan Heusel | Anwendungen
Bild zu: Trinkwasserkonforme Drucksensoren

Drucksensoren werden in einer Vielzahl von Anwendungen rund um die Erzeugung und Verteilung von Trinkwasser benötigt. Sobald ein Drucksensor mit Trinkwasser in Berührung kommt, fragt man sich als Anwender, ob dies zulässig ist. Schließlich gelten für Lebensmittel …

Weiterlesen
Meistgelesene Artikel
  • Die Durchflussmenge richtig berechnen
  • Zertifizierung für Brandschutz-Anwendungen
  • Wasserstoff und Drucksensoren: Was ist zu beachten?
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messprinzipien Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise