In vielen Anwendungen von Drucksensoren treten kurzzeitig hohe stoßartige Belastungen auf, die man Schock nennt. Schockfestigkeit gibt an, bis zu welcher Beschleunigung die Geräte die Schockbelastung überstehen ohne Schaden zu nehmen. Die Belastung, die …
Drucksensor Know-how
Welchen Vibrationen werden Druckmessumformer im Labor ausgesetzt?
Matthias StratmannGrundsätzlich gibt es drei gebräuchliche Vibrationsprüfungen bei denen führende Hersteller ihre Geräte testen; bei fester und bei gleitender Frequenz (IEC 60068-2-6) und bei einem breitbandig rauschförmigen Muster (IEC 60068-6-64). Bei dem ersten Test wird der …
Was ist der Unterschied zwischen den Schaltfunktionen „Hysterese“ und „Fenster“ bei Druckschaltern?
Enrico BossartElektronische und mechanische Schalter werden zur Überwachung kritischer Grenzwerte eingesetzt und erfüllen somit in der Regel eine Sicherheitsfunktion. Um diese Sicherheitsfunktion zu erfüllen bieten Schalter zwei alternative Schaltfunktionen, die sogenannten …
Vibrationsfestigkeit eines Drucksensors
Matthias StratmannMessgeräte bzw. Drucksensoren sind in vielen Applikationen Vibrationen ausgesetzt und müssen diesen widerstehen ohne in ihrer Funktion nachzulassen oder sogar auszufallen. Hersteller von Drucksensoren betreiben daher einen großen Aufwand, die Geräte für diese …
3 1/2- vs. 4-stellige Digitalanzeige – Was ist eine 1/2 Stelle?
Anna ZeitlerNeben 3- und 4-stelligen Digitalanzeigen werden auf dem Markt auch 3 1/2-stellige Anzeigen angeboten. Aber was ist eine 1/2 Stelle? Eine ganze Stelle kann alle Ziffern von "0" bis "9" darstellen. Eine 1/2 Stelle kann dagegen nur eine "1" anzeigen, eine "2" oder …