Hallo zusammen, auch in diesem Jahr fanden in den Sommerferien wie gewohnt die WIKA-Ferienspiele statt. Inês, die letztes Jahr ihre Ausbildung zur Industriekauffrau begonnen hat, durfte eine Woche lang als Betreuerin mit dabei sein und wird Euch heute über …
Ausbildung
Interview mit Baptiste über sein Auslandspraktikum in Deutschland
ManuelaHallo zusammen, Baptiste aus Frankreich hatte die Möglichkeit ein vierwöchiges Praktikum im Produktmanagement der elektronischen Druckmesstechnik zu absolvieren. Dort erwarteten ihn verschiedene Aufgaben aus dem Bereich des Produktmanagements. Wie es ihm hier …
WIKA-Staffelmarathon 2014
ManuelaHallo miteinander, dieses Jahr fand zum 9. Mal der WIKA-Staffelmarathon statt. Die insgesamt 1.077 Läufer gingen in Teams mit je 7 Läufern an den Start. Jeder der einzelnen Läufer hatte eine Strecke von 6 Kilometern über Stock und Stein zu bewältigen. …
WIKA-Live 2014 in kiwi-grün
KatrinHallo zusammen, auf dem Werksgelände von WIKA war in letzter Zeit einiges los. Überall waren Azubis mit kiwi-grünen T-Shirts unterwegs, die verschiedene Schülergruppen über das Werksgelände führten. Insgesamt 13 Schulklassen von Mittel- und Realschulen …
Eine besondere Erfahrung für alle: WIKA-Live 2014 mit der Richard Galmbacher Schule
ManuelaHallo zusammen, auch 2014 fand Mitte Mai die WIKA-Live Woche hier bei uns statt. Neben dem normalen Ablauf, der beispielsweise letztes Jahr von Marina beschrieben wurde, kam dieses Jahr noch ein kleines Highlight dazu. Tobias wird Euch jetzt jedoch genauer …