• Druckstoß
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Seite zusenden

Druckstoß

Hydraulikaggregat: Sicher durch zuverlässige Messtechnik

Jürgen Arndt | Anwendungen
Fahrgeschäfte

Bei fast allen Fahrgeschäften arbeitet ein Hydraulikaggregat, irgendwo verborgen hinter der schönen Fassade. Dieses Aggregat ist nicht nur für den Antrieb zuständig, es garantiert auch die Sicherheit der Attraktion. Beim Besuch eines Jahrmarktes möchte man …

Weiterlesen

Armaturen für Manometer: Folgen dynamischer Lastwechsel abfedern

Manuel Schwestka | Know-how
Schemazeichnung eines Manometers und der Messstelle

Manometer sind in etlichen Prozessen zeitweise starken Belastungen ausgesetzt. Dynamische Lastwechsel zum Beispiel können das Messgerät dauerhaft beschädigen. Dies lässt sich durch den Anbau entsprechender Armaturen verhindern. Dynamische Lastwechsel …

Weiterlesen

Sicherheitsfeatures von Schweißtechnik-Manometern

Sandra Broßler | Anwendungen
Ein Schweißer

Schweißtechnik-Manometer weisen einige Sicherheitsfeatures auf, um dem Anwender ein sicheres Arbeiten zu ermöglichen. Die Norm DIN EN ISO 5171 (Gasschweißgeräte - Manometer für Schweißen, Schneiden und verwandte Prozesse - ISO 5171:2009) beschreibt die …

Weiterlesen

Was bedeutet adiabatische Kompression bzw. was ist eine Druckstoßprüfung?

Stefan Heusel | Know-how
Roter Pfeil mit Flammen

Unter adiabatischer Kompression versteht man eine schlagartige Temperaturerhöhung in Folge eines Druckstoßes. Bei gasförmigen Medien kommt es zu solchen Temperaturerhöhungen, da die thermische Energie, die auf Grund der Druckänderung frei wird, nicht schnell genug …

Weiterlesen
Meistgelesene Artikel
  • Die Durchflussmenge richtig berechnen
  • Zertifizierung für Brandschutz-Anwendungen
  • Wasserstoff und Drucksensoren: Was ist zu beachten?
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messbereich Messe Messprinzipien Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise