En los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), la medición precisa de la temperatura no es un lujo, es una necesidad. Impacta directamente en el confort térmico, la eficiencia energética, el control automatizado, la seguridad y la …
Aplicaciones
Termopozos en la industria farmacéutica: ¿cuáles son las sondas de temperatura realmente compatibles?
Gemma Adelantado | AplicacionesEn la industria farmacéutica, el control de las temperaturas de proceso es un aspecto crítico. Ya sea en procesos de producción, fases de esterilización o ambientes asépticos, el control de la temperatura determina la calidad del producto, la conformidad con las …
Los sensores de temperatura para aplicaciones higiénicas facilitan la esterilización en la industria alimentaria
Serena Doria | AplicacionesLa medición precisa de la temperatura y la monitorización fiable en toda la planta de producción de alimentos contribuyen a un entorno más higiénico, evitando el crecimiento de bacterias dañinas. Los sensores de temperatura para aplicaciones higiénicas de WIKA …
Sensores y medidores para la monitorización de torres de agua
Sandra Balado | Aplicaciones, GeneralYa sean elevados o subterráneos, los sistemas de suministro de agua funcionan mejor cuando los operadores monitorizan continuamente la presión, el nivel y la temperatura del agua. La salud estructural también es importante. Los medidores y sensores utilizados en …
Cómo optimizar las unidades de tratamiento de aire con la familia A2G-5X0
Sandra Balado | Aplicaciones, GeneralEn el contexto actual donde la eficiencia energética y el rendimiento de los sistemas de ventilación, calefacción y aire acondicionado (HVAC) son fundamentales, la serie A2G-5X0 de WIKA representa una verdadera innovación. Estos instrumentos destacan por su …