Las temperaturas extremas y la alta concentración de hidrógeno en los reactores de oxidación parcial (POX) crean un entorno difícil para los instrumentos de medición, incluido el termopar , que no están equipados para hacer frente a estos desafíos. La …
Todos los artículos por Serena Doria
Exactitud duradera para el sistema de separador de membrana en procesos de vacío
Serena Doria | AplicacionesUn sistema de separador de membrana en un proceso de vacío debe superar un reto importante: debe ofrecer un resultado de medición fiable, incluso cuando la presión cae y la temperatura aumenta al mismo tiempo. El ejemplo de una empresa química que produce …
Producción de plásticos: medición de presión de seguridad hasta 330°C
Serena Doria | GeneralLa medición de presión en la producción de PBAT, un plástico biodegradable, se enfrenta a un reto especial: en el proceso prevalecen temperaturas de hasta 330 °C. Por ello, WIKA ha diseñado para un productor de PBAT un transmisor de proceso modelo IPT-20 con …
Sensor de presión MH-4: calidad mediante pruebas exhaustivas
Serena Doria | Know-HowPara apoyar a los clientes en sus aplicaciones y garantizar la calidad, los instrumentos de medición de WIKA, incluido el sensor de presión , se someten a exhaustivas pruebas internas a lo largo de su ciclo de desarrollo y más allá. Este compromiso con la …
Reducir el riesgo de contaminación del proceso alimentario con el sistema de monitorización de membrana integrado de WIKA
Serena Doria | AplicacionesLa pureza del producto es un asunto de gran importancia para la industria de alimentos y bebidas . El sistema de monitorización de membrana DMSU21SA de WIKA combina la medición precisa de la presión y la conectividad digital avanzada con un sistema patentado de …