Antes de cualquier intervención en equipos GIS, la calidad del gas aislante es determinante para garantizar la seguridad, el cumplimiento normativo y la disponibilidad operativa. Las instrucciones del fabricante y las normativas de referencia (IEC 60376/60480 para la calidad del gas; DIN 62271-4 para la manipulación) recomiendan un control sistemático, fundamental para orientar las decisiones sobre recuperación, filtración/secado o sustitución. La medición preventiva permite reducir el riesgo técnico y optimizar la gestión de las interrupciones del servicio.
¿Qué debe medir un analizador moderno de gas SF6 y qué ofrece el GA11?
La información esencial se divide en tres categorías:
- Pureza del gas (o composición de la mezcla), indispensable para asegurar la rigidez dieléctrica.
- Punto de rocío bajo presión, representativo de las condiciones reales dentro del compartimento.
- Productos de descomposición (SO₂, HF, H₂S, CO), indicadores de degradación química y corrosión.
El nuevo GA11 integra un sensor de velocidad del sonido para la medición de la pureza (resolución 0,01 % vol, precisión hasta ±0,2 %), un sensor capacitivo de humedad WIKA, además de celdas electroquímicas con compensación de temperatura para las especies de descomposición (resolución 0,01 ppmv). El objetivo es garantizar lecturas fiables y repetibles, incluso en condiciones operativas complejas.
El punto de rocío: enfoques de medición
El punto de rocío indica la temperatura a la que el vapor de agua presente en el gas condensa a una determinada presión. Existen dos metodologías:
- Punto de rocío atmosférico (1 bar): la muestra se expande y posteriormente se mide. Este valor no refleja el estado real del compartimento presurizado, ya que el equilibrio termodinámico resulta alterado.
- Punto de rocío medido a la presión de servicio: la medición se realiza en condiciones operativas reales (gas y presión), representando fielmente el contenido de agua del compartimento.
La medición bajo presión evita errores debidos a la expansión (condensación/re-evaporación, conversiones aproximadas) y mejora la comparabilidad entre diferentes campañas de medida. Si solo es posible la medición a 1 bar, se puede aplicar una conversión a la presión de servicio (considerando el comportamiento real del gas), pero esto implica un aumento de la incertidumbre. El GA11 privilegia la medición bajo presión, con correcciones específicas para el gas analizado.

Analizador de gas SF6 GA11
Trazabilidad y uso de los resultados del analizador de gas SF6 GA11
La pantalla de 10 pulgadas facilita la lectura de los parámetros, visualizando la presión de entrada y permitiendo la activación de los límites de prueba. La duración de la medición se adapta dinámicamente a la estabilidad de la humedad, acelerando el proceso de decisión sin comprometer la precisión. Los informes estructurados (código QR, USB, CSV/JSON/HTML) y la capacidad de almacenamiento de hasta 500 conjuntos de datos aseguran una trazabilidad fiable para auditorías y documentación.
Logística y responsabilidad ambiental
La batería NiMH (UN3496) hace que el dispositivo no sea peligroso para el transporte aéreo. Con un peso de aproximadamente 22 kg, el GA11 es fácilmente transportable para operaciones en múltiples sitios. El bombeo de hasta 10 bar absolutos permite una gestión responsable del gas, limita las emisiones y prepara eficazmente las fases siguientes (recuperación, filtración, recarga).
De la medición a la gestión del gas SF6
Los resultados deben interpretarse primero según los límites mínimos definidos por el fabricante del equipo (referencia primaria), y posteriormente según las recomendaciones IEC 60376/60480. Si la humedad o los productos de descomposición superan los umbrales establecidos, el siguiente paso es planificar la recuperación, la filtración o el secado utilizando equipos adecuados (GPU-x-x000, dispositivos de seguridad SIL2, pantalla de 10”). Este enfoque reduce los tiempos de parada no planificados y garantiza el cumplimiento normativo.
Medición rápida y facilidad de uso
Al iniciar el ciclo de medición, bastan en promedio 7 minutos para obtener los valores y características del gas SF6 o de un gas alternativo. Gracias a la flexibilidad operativa, el análisis puede realizarse en menos tiempo, con menor precisión, o prolongarse para obtener mayor exactitud. La nueva generación de analizadores de gas SF6 (o alternativos) WIKA destaca por su facilidad de uso y manejo.
Mejores prácticas de uso
Se recomienda estandarizar el procedimiento de medición (condiciones, secuencia, unidades), activar los límites de prueba para uniformar los informes y centralizar las exportaciones (CSV/JSON/HTML/QR) para una correcta gestión de versiones. El acceso a toda la información del producto gracias al QR/identificador facilita la consulta de documentos, certificados e historial necesarios para las auditorías.
Servicios metrológicos y mantenimiento WIKA
Para mantener la precisión en el tiempo, WIKA recomienda la calibración del sistema cada 2 años en un centro de servicio: prueba de estanqueidad, actualización de firmware, recalibración multipunto de todos los sensores y sustitución de las celdas electroquímicas si es necesario. Este mantenimiento reduce el offset y garantiza decisiones operativas seguras.
Anticipar la evolución de los gases aislantes
l GA11 está disponible en variantes para mezclas C4-FN (C4-FN/CO₂, C4-FN/N₂) y para gases NOG, con configuraciones de sensores dedicadas (pureza, humedad, O₂, CO, NO/NO₂). La infraestructura hardware y software permanece coherente, facilitando la transición sin necesidad de modificar plataformas o procedimientos.
Conclusión
El nuevo GA11 combina precisión de medición, trazabilidad avanzada y responsabilidad ambiental. La medición de pureza, punto de rocío bajo presión y productos de descomposición, junto con una gestión rigurosa de los informes, permite decisiones rápidas y conformes. La calibración bienal preserva el rendimiento metrológico.
Para cualquier información, visita nuestro sitio web y no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Nuestros expertos estarán encantados de ayudarte.
Preguntas frecuentes
¿Qué mide un analizador de gas SF6 como el GA11?
Pureza (incluidas las mezclas), punto de rocío bajo presión y productos de descomposición (SO₂, HF, H₂S, CO). Los sensores están compensados en temperatura, con resoluciones de hasta 0,01 % vol / 0,01 ppmv según el parámetro.
¿Por qué medir la humedad “bajo presión” en vez de a presión atmosférica?
Porque el punto de rocío depende de la presión. Al expandir la muestra a 1 bar se altera el equilibrio y ya no refleja el estado real del compartimento. La medición bajo presión ofrece una imagen fiel; la conversión desde 1 bar es posible pero introduce incertidumbre.
¿El GA11 es fácil de transportar en avión?
Sí. La batería NiMH (UN3496) clasifica el instrumento como no peligroso y la unidad pesa aproximadamente 22 kg.
¿Con qué frecuencia debe calibrarse el instrumento?
Cada 2 años, en un centro de servicio: prueba de estanqueidad, actualización de firmware, recalibración multipunto y sustitución de la celda electroquímica, si es necesario.
¿Cómo deben interpretarse los resultados respecto a los estándares?
Primero comparar con los límites del fabricante del equipo, luego con los referentes IEC 60376/60480 y DIN 62271-4 antes de tomar cualquier decisión sobre la gestión.
Lee también los siguientes artículos de nuestro Blog:
¿Por qué medir la temperatura en los sensores IIoT para la densidad del gas SF6?
La importancia de la monitorización de gas SF6 y gases alternativos en aparamenta aislada en gas
Transmisores para la medida de humedad de gas SF6