Pines de carga WIKA

Un pasador de carga proporciona la conexión entre los elementos de la máquina que transmiten la fuerza. También permite la medición simultánea de la fuerza que actúa sobre el sensor. Los pasadores de carga se fijan en la dirección axial, así como contra la rotación. Un pequeño espacio de alrededor de 1/5 de milímetro entre el retenedor del eje y la ranura asegura que sea posible una flexión libre en el cojinete de empuje.

Los pasadores de carga con sensores de película delgada soldados pueden medir fuerzas tanto estáticas como dinámicas. Como resultado, es posible una amplia variedad de aplicaciones. Además, los pines de carga se pueden integrar sin esfuerzo en los sistemas existentes. Simplemente cambie los pasadores de retención convencionales que no miden por los pasadores de carga; No hay necesidad de un nuevo diseño complejo.

Pasadores de carga: listos para usar en condiciones difíciles

Las condiciones ambientales adversas no son un problema para los pines de carga. Por ejemplo, se utilizan ampliamente en sistemas de grúa y dispositivos de elevación, poleas guía y rodamientos de rodillos, tecnología de pesaje industrial y automatización de la producción. También tienen la ventaja adicional de ser fáciles de instalar y no requieren mantenimiento.

Los pines de carga de la serie F53 han sido probados por la sociedad de clasificación DNV GL. Cumplen con DNVGL-ST-0377 (Estándar para dispositivos de elevación a bordo) y DNVGL-ST-0378 (Estándar para dispositivos de elevación en plataforma y en alta mar), lo que los hace ideales para aplicaciones de elevación en las industrias marítimas y en alta mar. Otra característica especial: los modelos WIKA F5301, F53C1 y F53S1 están aprobados para su uso en áreas peligrosas y en tecnología de escenario y eventos. Además, estos sensores de fuerza cuentan con estabilidad a largo plazo y son altamente resistentes a golpes y vibraciones.

WIKA es un proveedor líder de instrumentos de medición de fuerza para una variedad de industrias y aplicaciones. Póngase en contacto con nuestros especialistas para obtener más información.

Vídeo: Sensores de fuerza industriales | ¿Qué tecnologías de sensores existen para la medición de fuerzas?

 

 

 



Comentario

Usted debe haber iniciado sesión para o publicar un comentario.