En un mundo donde la seguridad y la eficiencia operativa son requisitos imprescindibles, las soluciones de medición de fuerza desempeñan un papel central en la industria de la elevación y la manipulación.
Ya seas product manager, ingeniero de I+D o responsable de compras, los instrumentos de medición de fuerza de WIKA pueden transformar tus operaciones y garantizar el pleno cumplimiento de las normativas de seguridad.
En este artículo exploraremos en detalle por qué las soluciones de medición de fuerza son esenciales, cómo mejoran el rendimiento de los equipos y por qué WIKA se destaca como partner ideal en este sector.

Célula de tensión para medir la fuerza en la producción
¿Por qué la medición de fuerza es esencial en procesos de elevación y manipulación?
Imagina una grúa o un polipasto sin dispositivos de monitorización de carga. Los riesgos de accidentes, fallos en los equipos y costos adicionales serían enormes. Es aquí donde entran en juego los sensores de fuerza, que cumplen varias funciones clave:
- Protección contra sobrecargas: Los sensores detectan cargas excesivas y activan mecanismos de limitación para prevenir fallos estructurales o accidentes.
- Cumplimiento con normativas de seguridad: Con homologaciones EN 13849 y SIL, las soluciones garantizan el cumplimiento total de las normativas internacionales.
- Aumento de la productividad: Al evitar interrupciones y costos de mantenimiento imprevistos, estos dispositivos prolongan la vida útil de los equipos y optimizan las operaciones.
- Ergonomía y comodidad para los operadores: Los manipuladores con sensores de fuerza permiten una gestión más fluida y segura, reduciendo la fatiga de los operadores.
Aplicaciones de las soluciones de medición de fuerza en elevación y manipulación

Sensor de fuerza en forma de perno, modelo F5308
Grúas industriales
Las grúas necesitan un monitoreo preciso para evitar sobrecargas. WIKA ofrece sensores de fuerza en forma de perno integrados en el flujo de fuerza, combinados con limitadores. Estos sistemas:
- Protegen máquinas y operadores.
- Garantizan el cumplimiento de las normativas más estrictas.
- Ofrecen diseños personalizados para aplicaciones específicas.
Polipastos de cadena
Los polipastos industriales se benefician de sistemas como el dispositivo de prueba para polipastos modelo FRKPS de WIKA, que permite:

Dispositivo de pruebas para polipasto de cadena, modelo FRKPS
- Pruebas sencillas en los embragues de fricción sin necesidad de pesos físicos.
- Una calibración precisa para múltiples configuraciones.
Sistemas de almacenamiento y recuperación (SRS)
Los sistemas automatizados se benefician de sensores para el monitoreo de carga en tiempo real. Las soluciones de WIKA incluyen:
- Pernos de carga personalizados y celdas tipo clip para reducir costos al prevenir fallos.
- Adquisición de datos para control de calidad y trazabilidad.

Transductor de fuerza de tracción/compresión, modelo F2301
Manipuladores y equilibradores
El transductor de fuerza de tracción/compresión, como el modelo F2301, permite un control directo de las cargas, ofreciendo:
- Operaciones fluidas y precisas gracias a su salida analógica.
- Personalización completa para diferentes tipos de manipuladores.
Testimonios y casos de éxito
WIKA ha colaborado con empresas líderes, desarrollando soluciones a medida para mejorar la seguridad y la eficiencia. Un cliente logró reducir los tiempos de inactividad en un 30% gracias a nuestros sensores, cumpliendo con las homologaciones EN 13849.
Visita nuestra página dedicada a la elevación y manipulación de cargas en Grúas y montacargas para descubrir nuestras soluciones de medición de fuerza. Contacta con nuestros expertos para analizar tus necesidades y encontrar la solución perfecta.
En nuestra página web encontrarás más información sobre WIKA y una visión general de los productos, industrias y servicios que ofrecemos. En la tienda online de WIKA también puedes encontrar una amplia gama de instrumentos de medición estándar. No dudes en ponerte en contacto con nosotros para cualquier pregunta o información.
También puedes consultar nuestros artículos:
Medición de fuerza y compresión para maquinaria
Pines de carga: ¿qué son y cómo usarlos?
Pernos de medición: Redundancia y seguridad