• Productos
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Enviar página

Productos

Sensores de flotador magnetostrictivos para medir el nivel de líquidos espumosos: una tecnología superior al radar de ondas guiadas

Laura Rubio | Nivel
Sensor de flotador magnetostrictivo

La capacidad de medir niveles con exactitud es esencial en diversos tipos de industria, desde la farmacéutica, pasando por la alimentaria y de las bebidas, hasta la industria petroquímica. La producción continua —veinticuatro horas al día, siete días a la …

Leer más

Presostatos electrónicos en procesos estériles

Xavier Nolla | Presión

La automatización aumenta la seguridad de los procesos de fabricación estériles y elimina la posibilidad de errores a la realización manual de tareas de control rutinarias. Lo mismo se puede decir de los procesos de limpieza y esterilización aguas arriba y aguas …

Leer más

Las termorresistencias y su representación según las normas IEC y ASTM

Gemma Adelantado | Productos
Termorresistencias de pelicula delgada

En la industria de proceso se utilizan dos tipos básicos de resistencias para la medición eléctrica de la temperatura: las termorresistencias bobinadas y las de película. Su distinto comportamiento queda reflejado en las provisiones de la norma europea IEC 60751 …

Leer más

¿Cómo funciona un transmisor de presión?

Serena Doria | Productos
como funciona un transmisor de presion

Para la medida de presión con un transmisor de presión , o un sensor de presión se requiere un sensor que mide el valor de presión o la variación de la misma y lo convierte  en una señal eléctrica. La señal eléctrica indica el valor de presión recibida. …

Leer más

Controladores de presión multifuncionales

Rubén Vega | Productos

Cada vez se automatizan más procesos productivos de manera exhaustiva por razones de seguridad, exactitud y eficiencia. La contribución de la tecnología de ensayos a este desarrollo se hace evidente en la nueva generación de controladores de presión; estos …

Leer más
Artículos más leídos
  • El control de nivel con indicadores de nivel tipo Bypass
  • Medición de nivel inteligente con interruptores de flotador con sensores semiconductores
  • Medida de nivel con flotadores de vidrio en procesos químicos

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Política de privacidad
  • Notas legales