Medición de nivel

No existe una medición de nivel que sea igualmente adecuada para todos los casos y aplicaciones. La selección del método de medición depende de varios parámetros, como la viscosidad del líquido, la densidad, la temperatura, la  constante dieléctrica y conductividad. Otros factores de selección son los requisitos de exactitud y la velocidad de reacción ante variaciones de niveles. En la práctica se aplican medidores de nivel con flotadores, con cadenas Reed, con radar y con sistemas bypass. 

Este sistema tipo bypass funciona según el principio de los «vasos comunicantes». En el exterior del depósito se instala un tubo conectado en la parte superior e inferior con el depósito. La conexión superior sirve para la compensación de la presión.  

¿El control de nivel con estos instrumentos es sencillo?

La medición es bastante simple. Dentro del flotador en el tubo se halla un elemento magnético y en el exterior de la cámara va montado un indicador visual con rodillos magnéticos. Según aumenta o disminuye el nivel del líquido del interior del depósito y por ende de la cámara, el flotador asciende o desciende; los rodillos o banderolas magnéticas del indicador responden al elemento magnético del flotador girandose y presentando otro color, normalmente rojo. Así proporcionan una lectura exacta in situ para realizar el control de nivel del líquido

Montaje del indicador al tanque mediante bridas

 

El flotador utilizado en la cámara bypass cuenta con un sistema de imán permanente que transmite el nivel del líquido sin contacto alguno al indicador magnético montado en el exterior de la cámara bypass. En este se encuentran, separados 10 mm entre sí, rodillos de plástico o banderolas de acero inoxidable bicolor con barras magnéticas.

Un campo magnético actúa sobre los rodillos que giran 180 ºC. Para un nivel subiendo de blanco a rojo y para un nivel bajando de rojo a blanco.
El indicador tipo Bypass muestra el nivel de un depósito sin fuente de alimentación – visualizando en forma de una columna de color rojo.

   Ventajas de la tecnología bypass

  • Los sensores magnéticos de nivel de las trampillas indican visualmente el nivel incluso sin conexión eléctrico.
  • Excelente visualización directa

    Desventajas de la tecnología bypass

  • Visualización mecánica sin facilidad de transmisión a un puesto de mando
  • La resolución está limitada por la distancia de los rodillos
  • Si hay grandes diferencias de temperatura entre el bypass y el depósito, pueden producirse errores de medición. Si la temperatura del líquido en el tubo bypass es más baja que la del interior del depósito se indica un nivel menor que en el interior del depósito.  

Esquema de un indicador de nivel tipo Bypass

Este indicador visual es de fácil lectura e incluye una escala marcada con pies/pulgadas, metros/centímetros o porcentaje; también se puede rotular según los requisitos particulares del cliente. Se pueden dotar de toda una variedad de conexiones al proceso, así como de venteos y drenajes opcionales; el aislamiento para altas temperaturas o aplicaciones criogénicas, el traceado por vapor o eléctrico, los soportes reforzados para bridas o las versiones para gas licuado son algunas de las demás posibilidades que completan esta gama.

 



4 Respuestas a
  1. Juan Carlos Retamal

    favor me interesa este modelo de visor de nivel
    gracias

  2. JOSE VICTOR AGUIRRE MENDOZA

    cual es el precio???

    • lvinolas

      El precio depende de las características del equipo (distancia entre conexiones / conexiones a proceso / sistemas de drenaje y venteo,…) y de la aplicación (presión / temperatura / densidad de fluido / tipo de material requerido,…). En caso de precisar más información, ruego nos contacte indicando los detalles dispoibles y le atenderemos encantados.


Comentario

Usted debe haber iniciado sesión para o publicar un comentario.