• ALTA PRESIÓN
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Enviar página

ALTA PRESIÓN

Instrumentación de presión y temperatura en las estaciones de servicio de hidrógeno

Serena Doria | Aplicaciones
Un hombre sostiene un surtidor de combustible con el logotipo del hidrógeno en una estación de servicio. Motor de combustión h2 para un transporte ecológico sin emisiones.

Las estaciones de servicio de hidrógeno requieren una gama de instrumentos de medición de alta calidad y compatibles con el hidrógeno para el almacenamiento, la compresión, la refrigeración y el suministro de combustible. Este artículo es la continuación …

Leer más

¿Corte por chorro de agua preciso y constante? ¡El transmisor de presión HP-2 de WIKA es el instrumento para usted!

Serena Doria | Presión
corte por chorro de agua

Un transmisor de presión es esencial para el corte por chorro de agua, un método altamente eficaz y rentable para cortar una amplia gama de materiales. El transmisor para altas presiónes HP-2 de WIKA ha sido diseñado específicamente para aplicaciones que …

Leer más

Tres razones para utilizar un manómetro de membrana

Serena Doria | Know-How
Manómetros de membrana

Cuando los manómetros estándar alcanzan sus límites, la industria de procesos puede utilizar manómetros de membrana para medir presiones bajas y proteger contra sobrecargas en todo tipo de aplicaciones, incluidas las que utilizan medios agresivos o higiénicos.  …

Leer más

Las 8 causas de fallo más comunes de un manómetro

Serena Doria | Know-How
un manometro gravemente danneggiato

El fallo de un manómetro puede atribuirse a una o más de estas ocho razones: vibraciones mecánicas, pulsación, temperatura extrema, picos de presión, sobrepresión, corrosión, obturación y uso inadecuado/excesivo. Los manómetros son parte integral del …

Leer más
Artículos más leídos
  • La medición de nivel en depósitos cerrados
  • ¿Por qué falla un manómetro? Los siete motivos más habituales y cómo prevenirlos
  • Principales tipos de fertilizantes y sus procesos químicos

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Política de privacidad
  • Notas legales