Las estaciones de servicio de hidrógeno requieren una gama de instrumentos de medición de alta calidad y compatibles con el hidrógeno para el almacenamiento, la compresión, la refrigeración y el suministro de combustible. Este artículo es la continuación …
ALTA PRESIÓN
¿Corte por chorro de agua preciso y constante? ¡El transmisor de presión HP-2 de WIKA es el instrumento para usted!
Serena Doria | PresiónUn transmisor de presión es esencial para el corte por chorro de agua, un método altamente eficaz y rentable para cortar una amplia gama de materiales. El transmisor para altas presiónes HP-2 de WIKA ha sido diseñado específicamente para aplicaciones que …
Tres razones para utilizar un manómetro de membrana
Serena Doria | Know-HowCuando los manómetros estándar alcanzan sus límites, la industria de procesos puede utilizar manómetros de membrana para medir presiones bajas y proteger contra sobrecargas en todo tipo de aplicaciones, incluidas las que utilizan medios agresivos o higiénicos. …
Las 8 causas de fallo más comunes de un manómetro
Serena Doria | Know-HowEl fallo de un manómetro puede deberse a una o varias causas: vibraciones mecánicas, pulsaciones, temperaturas extremas, picos de presión, sobrepresión, corrosión, obstrucción o uso inadecuado. En muchos casos, el problema no procede de un defecto del …