• INTRUMENTACIÓN
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Enviar página

INTRUMENTACIÓN

El manómetro Cryo Gauge para la monitorización de nivel en tanques de gas líquido

Serena Doria | Nivel
Il manometro Cryo Gauge per il monitoraggio di livello nei serbatoi di gas liquido

En el pasado, controlar el nivel de llenado de los depósitos de gas líquido mediante presión diferencial siempre ha sido un desafío. Esto se debe a que los fabricantes de equipos para tanques tenían que construir sus propios sistemas de medición para registrar el …

Leer más

WIKA está certificada según la norma ISO 19443 para proyectos nucleares civiles

Serena Doria | Know-How
ISO 19443 relates to civil nuclear projects

El uso civil de la energía nuclear es un mercado importante. Por ello, para posicionarse mejor a nivel mundial como partner de soluciones en este segmento, WIKA se ha certificado conforme a la nueva norma de gestión de la calidad, ISO 19443:2018, para proyectos …

Leer más

Separador de membrana para una medición estable de caudal en aguas profundas

Serena Doria | Aplicaciones
Separador de membrana para una medición estable de caudal en aguas profundas

Los separadores de membrana permiten adaptar los instrumentos de medición a las condiciones más extremas. Un ejemplo es la extracción de petróleo y gas natural en aguas profundas. Para las empresas de alta mar de este sector, una empresa OEM particular fabrica …

Leer más

El apagallamas protege las cisternas de camión de aguas residuales

Serena Doria | Aplicaciones
El apagallamas protege las cisternas de los camiones de aguas residuales

Un apagallamas antideflagrante - o simplemente un apagallamas - impide la transmisión de la llama, a través de un instrumento de medición, en zona peligrosa 0 (gas). Esta función de protección, por tanto, desempeña un papel importante, especialmente en la …

Leer más

Manómetros IP68 y su limpieza exterior

Serena Doria | Presión, Productos
Manómetros IP68 para aplicaciones higiénicas y su limpieza desde el exterior

La válvula de ventilación sustituye al orificio de ventilación: con esta opción, los manómetros con membrana aflorante para aplicaciones higiénicas modelo PG43SA-S son adecuados para la limpieza farmacéutica desde el exterior con agentes especialmente agresivos. …

Leer más
Artículos más leídos
  • El control de nivel con indicadores de nivel tipo Bypass
  • Medición de nivel inteligente con interruptores de flotador con sensores semiconductores
  • Medida de nivel con flotadores de vidrio en procesos químicos

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Política de privacidad
  • Notas legales