Preguntas frecuentes (FAQs) relativas a la presión absoluta, la presión atmosférica, la presión manométrica y la presión diferencial. La presión se define como la magnitud física de la fuerza ejercida por un cuerpo sobre un área definida o unidad de …
Manómetro diferencial
Nuevas normas para manómetros de presión alta, presión absoluta y presión diferencial
José Antonio Sáez | InstrumentaciónEl Instituto Alemán de Normalización (DIN en sus siglas en alemán) ha formulado nuevos estándares vinculantes para manómetros de alta presión, de presión absoluta y de presión diferencial; DNI 1600,1 DIN 16002 y DIN 16003. ¿Qué supone esta importante …
El control de filtros de aire en Unidades de Tratamiento de Aire (UTA)
Santi Cartie | AplicacionesEl consumo energético de un equipo de ventilación / climatización depende de las pérdidas de presión del sistema en su conjunto. Aquí los filtros de aire tienen un papel decisivo para el funcionamiento económico de un equipo de ventilación, pues si su periodo …
Aplicaciones con manómetros de presión diferencial
Serena Doria | AplicacionesLos manómetros de presión diferencial se encuentran en numerosos sistemas de procesos industriales para el control de dos presiones distintas de la presión atmosférica. De hecho, este tipo de instrumento puede proporcionar múltiples soluciones para la práctica …
Instrumentación para una ventilación eficaz
Santi Cartie | AplicacionesEl control de la presión en el filtro es un factor decisivo para la optimización de la ventilación La Unión Europea presiona. Hasta 2020 pretende aumentar la eficiencia energética en edificios en un 20 por ciento. Los Estados miembros han elaborado un proyecto …