• MEDICIÓN DE NIVEL
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Enviar página

MEDICIÓN DE NIVEL

Sensores de flotador magnetostrictivos para medir el nivel de líquidos espumosos: una tecnología superior al radar de ondas guiadas

Laura Rubio | Nivel
Sensor de flotador magnetostrictivo

La capacidad de medir niveles con exactitud es esencial en diversos tipos de industria, desde la farmacéutica, pasando por la alimentaria y de las bebidas, hasta la industria petroquímica. La producción continua —veinticuatro horas al día, siete días a la …

Leer más

Control de nivel por flotador en fermentadores

Laura Rubio | Aplicaciones
Control de nivel en fermentadores

Por qué el control de nivel por flotador resulta idónea para los fermentadores ¿Sin contacto o de flotador? En el caso de los fermentadores en la industria farmacéutica, existe una respuesta clara cuando se busca un método ideal para medir el nivel: los …

Leer más

Medida de nivel a alta presión sin riesgo de fugas

Laura Rubio | Nivel
Medicion de nivel alta mar

El gas natural está considerado como uno de los combustibles del futuro; el desarrollo y extracción de sus yacimientos está en auge a nivel mundial; incluso en la producción petrolífera desempeña el gas natural su papel. Las condiciones de producción en campo …

Leer más

El control de proceso con termómetros mecatrónicos

Xavier Nolla | Aplicaciones
Termometro de dilatación de gas con capilar

La temperatura es uno de las cualidades físicas más frecuentemente medidas - y en la industria es un factor clave para el control y la seguridad del proceso.  La instrumentación debe cumplir a menudo dos tareas: la indicación local y el control mediante una señal …

Leer más
Artículos más leídos
  • El control de nivel con indicadores de nivel tipo Bypass
  • Medición de nivel inteligente con interruptores de flotador con sensores semiconductores
  • Medida de nivel con flotadores de vidrio en procesos químicos

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Política de privacidad
  • Notas legales