• SELLO SEPARADOR
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Enviar página

SELLO SEPARADOR

Medición segura de presión en la producción de cloro

Serena Doria | Aplicaciones
La medición de presión durante la producción de cloro por electrólisis es una tarea compleja

La medición de presión desempeña un papel fundamental en la producción de cloro, un proceso crítico para la seguridad. Esto se debe al hecho de que el cloro es altamente reactivo y, por tanto, puede desencadenar fácilmente explosiones en combinación con …

Leer más

El sistema de monitorización de separadores WIKA ayuda a las farmacéuticas a evitar la contaminación

José Antonio Sáez | Instrumentación
Sellos separadores WIKA

Un estudio de caso de cómo una importante compañía farmacéutica de EE.UU eligió el sistema de monitorización con separadores de membrana WIKA tras experimentar una costosa parada debido a la contaminación causada por un fallo en el en el separador de membrana.  …

Leer más

¿Para qué sirven los sellos separadores?

Santi Cartie | Aplicaciones
Sello separador de membrana WIKA

Un sello separador es adecuado para prevenir un contacto directo entre el fluido a medir y el instrumento para proteger los elementos sensibles contra medios agresivos, abrasivos, viscosos o de elevada temperatura. La presión del medio actúa sobre una membrana en el …

Leer más

La medición de presión en tubos estériles

Santi Cartie | Aplicaciones
Sonda de temperatura WIKA

Los procesos en la industria alimentaria y farmacéutica exigen formas constructivas especiales para prevenir cualquier contaminación con microorganismos. Para la incorporación en tuberías se aplican separadores tubulares con conexión DIN 11864 según estándares …

Leer más

Sistemas de separadores en procesos con vacío

Santi Cartie | Aplicaciones

La moderna instrumentación industrial se acerca cada vez más al máximo tecnicamente factible, pero a partir de un determinado límite resulta imposible de realizar cualquier medición. Para la máxima eficacia y para mantener la calidad de los procesos industriales …

Leer más
Artículos más leídos
  • La medición de nivel en depósitos cerrados
  • ¿Por qué falla un manómetro? Los siete motivos más habituales y cómo prevenirlos
  • Principales tipos de fertilizantes y sus procesos químicos

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Política de privacidad
  • Notas legales