La exactitud tiene su precio: Cuanto más exacta sea la medida, más caros serán los instrumentos de medición. Por otro lado, la falta de exactitud podría resultar aún más caro, en particular si la calidad del producto sufre por ello. Por lo tanto, la exactitud …
SENSOR DE PRESIÓN
DIN 3852-E o DIN EN ISO 1179-2?
admin | Know-HowLa norma DIN 3852-E para conexiones roscadas ya no es válida desde 2012. La norma actual desde entonces (p. ej. para la conexión G ¼ A) es la DIN EN ISO 1179-2: "Conexiones para uso general y transmisiones hidráulicas y neumáticas: orificios de roscar y espicas …
La tecnología de medición de WIKA ayuda a la compañía farmacéutica a mejorar la consistencia del producto
José Antonio Sáez | AplicacionesLos productos farmacéuticos no son baratos de fabricar. La extensa investigación y los ensayos clínicos necesarios para desarrollar y comercializar un nuevo medicamento son un factor importante en el costo general de producción. Además, muchos medicamentos de …
Transmisores de presión redundantes para aplicaciones de seguridad
admin | AplicacionesSensores tipo 2 en 1 para sectores de condiciones extremas y seguridad crítica Los transmisores de presión se aplican en sistemas de monitorización de carga para crear condiciones de trabajo seguras. Estos sistemas forman una parte importante en el control, por …
Aplicaciones típicas de transmisores de presión
admin | AplicacionesLa monitorización y regulación de presión con instrumentos electrónicos Las aplicaciones con transmisores son innumerables y se utilizan por ejemplo en la extracción de agua potable en pozos o plantas desaladoras, instalaciones de refrigeración, máquinas …