• TERMOPARES
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Enviar página

TERMOPARES

Biocombustibles y e-combustibles para un futuro sostenible

Serena Doria | Aplicaciones

Los biocombustibles y los e-combustibles son elementos fundamentales en la búsqueda global de un futuro energético sostenible. Son alternativas renovables y prometedoras a los combustibles fósiles, ya que reducen las emisiones de CO 2 hasta en un 95% en …

Leer más

Termopar tipo E o Pt1000: ¿cuál elegir a -253 °C en criogenia?

Gemma Adelantado | Aplicaciones

Medir temperaturas extremas como -253 °C, el punto de ebullición del hidrógeno líquido a presión atmosférica, es un verdadero desafío tecnológico. En este contexto criogénico, cada detalle cuenta: precisión, repetibilidad, estabilidad a largo plazo, …

Leer más

El amoníaco «verde» favorece la descarbonización

Serena Doria | General
Los procesos de producción de amoníaco «verde» requieren sistemas de medición personalizados.

El amoníaco «verde» es un vector energético ideal. Al estar libre de carbono, ofrece un potencial muy interesante para el futuro. Como componente típico del principio «power-to-X», el amoníaco «verde» contribuye a impulsar la descarbonización, en particular …

Leer más

Biocombustibles: Control preciso de la temperatura en la producción

Gemma Adelantado | Aplicaciones, General
Biokraftstoffe haben einen zunehmenden Anteil am Energiemix.

Los biocombustibles o biocarburantes están adquiriendo un papel cada vez más relevante en el mix energético global. No solo contribuyen de manera significativa a la lucha contra el cambio climático, sino que también promueven una economía más sostenible. Su …

Leer más

Termopar multipunto: La clave para la aviación sostenible

Gemma Adelantado | Productos, Temperatura
La temperatura viene monitorata con una termocoppia multipoint

Los residuos son valiosos. A partir de los llamados residuos sólidos urbanos, como envases, papel o alimentos, es posible producir combustible para aviones. Durante el proceso de producción, el control de las reacciones exotérmicas requiere una monitorización de …

Leer más
Artículos más leídos
  • La medición de nivel en depósitos cerrados
  • ¿Por qué falla un manómetro? Los siete motivos más habituales y cómo prevenirlos
  • Principales tipos de fertilizantes y sus procesos químicos

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Política de privacidad
  • Notas legales