Sur ce blog vous trouverez de nombreux articles intéressants sur la pression, la température, le niveau, la force et le débit, ainsi que sur l'étalonnage. Vous aurez aussi des aperçus divers du monde WIKA - vu sous des angles différents.

Applications : solutions détaillées WIKA insight : informations sur le groupe WIKA Produits : découvrez la diversité de WIKA Savoir-faire : informations utiles sur les techniques de mesure Livres blancs : découvrez notre sélection
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Robustesse et précision : les capteurs de force au service des lits d’hôpital intelligents

Betty Pic | Applications

Les lits d’hôpital équipés de systèmes de pesée intégrés deviennent un élément clé du suivi des patients. En intégrant directement des capteurs de force pour lits d’hôpital dans la structure du lit, …

Continuer à lire...

IIoT pour l’industrie de process : défis et solutions

Betty Pic | Général

Cet article fait suite à l'article « IIoT pour l’industrie de process : pourquoi et comment le déployer ». Une fois la stratégie définie et les premiers pilotes identifiés, une question très concrète se pose …

Continuer à lire...

Comment construire des balances ?

Betty Pic | Général
Building scales

Lors d’une opération de pesée, on mesure la force poids, généralement à l’aide de balances. La masse peut être déterminée de deux façons : de manière comparative ou directe. Dans la mythologie …

Continuer à lire...

Comment l’IIoT révolutionne la surveillance des filtres dans les centrales à charbon

Betty Pic | Applications
Efficient filter systems are crucial in coal-fired power plants. IIoT is revolutionizing filter monitoring through smart monitoring.

Dans l’environnement exigeant des centrales thermiques au charbon, il est crucial de maintenir des systèmes de filtration propres et efficaces. Cela garantit la continuité des opérations, réduit la consommation …

Continuer à lire...

Analyseur de gaz SF6 : le guide pour choisir et exploiter le GA11 en toute sécurité

Pierre Forestier | Produits

Sur un poste GIS, la qualité du gaz isolant conditionne la sécurité, la conformité et la disponibilité des équipements. Les notices fabricant et les référentiels (IEC 60376/60480 pour la qualité du gaz ; DIN …

Continuer à lire...

WIKA ouvre son centre R&D pour recevoir le colloque du CIGRE

Betty Pic | Le monde WIKA
WIKA hosted a prestigious CIGRE Colloquium.

Le prestigieux colloque du CIGRE s'est déroulé au centre R&D de WIKA en Allemagne. Il concernait les groupes de travail B3 (sous-stations) et A3 (équipements haute tension) du Conseil International des Grands …

Continuer à lire...

L'évolution de la balance de pression numérique

Nicolas Chevin | Etalonnage

Les balances manométriques, ou balances de pression, existent depuis longtemps et sont les premiers instruments auxquels on pense lorsqu'on parle d'étalons primaires de pression. Pendant des années, les balances …

Continuer à lire...

Ce qu'il faut savoir sur l'étalonnage des manomètres

Pierre Forestier | Etalonnage

Les manomètres process actuels sont remarquablement robustes et précis, mais ils perdent de leur précision avec le temps. L’étalonnage régulier des manomètres est le meilleur moyen de garantir la fiabilité des …

Continuer à lire...
Newsletter WIKA
La newsletter WIKA trimestrielle vous informe sur les nouvelles et les changements gratuitement. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer ! S'abonner

Capteur de pression Chimie Conditions d'utilisation développement durable Filiale gaz sf6 Haute température hvac hydrogène IIoT Industrie agroalimentaire industrie chimique et pétrochimique Instrument de mesure de pression International laboratoire d'étalonnage Manomètre manomètre à membrane mesure de la température mesure de niveau mesure de pression mesure de température montage sur séparateur Normes / agréments / directives Oil and Gaz Pharmaceutique Point de mesure pression pression différentielle Pressostat Principes de mesure process de sécurité Protection Ex Précision sonde de température sonde à résistance sécurité Sécurité du process séparateurs à membrane Température thermocouple Thermomètre transmetteur de pression Type de pression vannes et manifold étalonnage


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales