• Type de pression
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Type de pression

Domaines d’applications pour les capteurs de pression 4 – résumé

Pierre Forestier | Savoir-faire

Dans des articles précédents sur les domaines d'application des différents capteurs de pression, j'ai décrit les particularités des différentes versions. La plage de pression et les conditions ambiantes sont décisives lors de la sélection d'un capteur …

Continuer à lire...

Domaines d’applications pour les capteurs de pression 3 – Capteurs de pression absolue: pourquoi faut-il utiliser des capteurs ou des transmetteurs de pression absolue

Pierre Forestier | Savoir-faire
capteur de pression absolue ou relative

Les capteurs de pression électroniques mesurent habituellement le changement de pression par la déformation d'une membrane. Si cette membrane est exposée à la pression du process d'un côté et "mise à l'atmosphère" de l'autre côté (et donc exposée à la …

Continuer à lire...

Domaines d’applications pour les capteurs de pression 2 – Capteurs de pression non mis à l’atmosphère : lorsque cela devient le meilleur choix

Pierre Forestier | Savoir-faire
capteur de pression absolue ou relative

Dans la plupart des applications, une mesure de la pression relative est nécessaire et, par conséquent, les capteurs de pression et les transmetteurs de pression qui mesurent la pression par rapport à la pression ambiante dominante sont couramment utilisés. Ces …

Continuer à lire...

Domaines d’application pour les capteurs de pression 1 – capteur de pression absolue par rapport au capteur de pression relative

Pierre Forestier | Savoir-faire
capteur de pression absolue ou relative

L'utilisateur est souvent confronté à la question: quel type de capteur de pression dois-je utiliser - un capteur de pression absolue ou relative ? De la transformation des aliments aux usines pétrochimiques, au moulage par injection plastique et à de …

Continuer à lire...

Différence entre la mesure de pression relative et la mesure de pression absolue

Pierre Forestier | Savoir-faire
Différence entre la mesure de pression relative et la pression absolue

  La question de savoir ce qui différencie la mesure de pression absolue par rapport à la mesure de pression relative est récurrente. D’un point de vue purement théorique, il est assez facile de répondre : en pression relative, on mesure une valeur de …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Comment faire la différence entre les raccords NPT et GAZ ?
  • Comprendre les différences entre la pression absolue et la pression relative
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales