Applications

Robustesse et précision : les capteurs de force au service des lits d’hôpital intelligents

Betty Pic | Applications, Général

Les lits d’hôpital équipés de systèmes de pesée intégrés deviennent un élément clé du suivi des patients. En intégrant directement des capteurs de force pour lits d’hôpital dans la structure du lit, les équipes soignantes peuvent suivre …

Continuer à lire...

Comment l’IIoT révolutionne la surveillance des filtres dans les centrales à charbon

Betty Pic | Applications, Général
Efficient filter systems are crucial in coal-fired power plants. IIoT is revolutionizing filter monitoring through smart monitoring.

Dans l’environnement exigeant des centrales thermiques au charbon, il est crucial de maintenir des systèmes de filtration propres et efficaces. Cela garantit la continuité des opérations, réduit la consommation énergétique et respecte les normes …

Continuer à lire...

Indicateur de niveau : mesure et surveillance des niveaux de fluide dans les réservoirs de stockage de production

Betty Pic | Applications, Général

Les sites de production en amont utilisent des réservoirs fermés pour le stockage temporaire de pétrole brut, d’eau de production et de condensats de gaz, après séparation des phases. WIKA propose une gamme complète d’instruments pour la mesure et le …

Continuer à lire...

Surveillance des filtres pour le refroidissement à l’eau de mer dans les centrales électriques

Betty Pic | Applications, Général
Power plants on the shore: Differential pressure transmitters monitor the filters for cooling water from the sea.

Les centrales électriques situées près du littoral utilisent souvent de l'eau de mer pour leurs systèmes de refroidissement. Avant d'entrer dans le circuit, elle subit un processus de filtrage complexe afin d'éviter que des résidus n'endommagent le système. La …

Continuer à lire...

Surveillance des ponts à haubans : le rôle clé des capteurs de force

Betty Pic | Applications, Général

Les ponts à haubans enjambent les routes, les vallées, les rivières et les détroits du monde entier. Ils transportent d'innombrables véhicules 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Leur stabilité dépend essentiellement de la capacité de charge permanente des câbles …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales