Les manomètres sont-ils adaptés aux process pharmaceutiques ? Oui, s’ils sont disponibles dans une version avec membrane affleurante. Une mesure de pression mécanique avec ce type d’instrument offre deux avantages : Les manomètres à membrane mesurent «à sec» et réduisent ainsi le risque de contamination. En outre, ils offrent une mesure fiable, même dans des situations critiques, grâce à leur membrane extrêmement robuste et à la surpression admissible élevée.
Dans de nombreux procédés pharmaceutiques, les montages sur séparateur sont utilisés pour contrôler la pression du process, également en combinaison avec un manomètre. Un séparateur sépare l’instrument de mesure du process et le protège ainsi des influences. Sa membrane très sensible pour transmettre la pression à travers le liquide est relativement mince pour garantir une bonne précision de mesure. Comparé à une membrane en tant qu’élément sensible à la pression d’un manomètre à membrane, il est donc plus sensible, à la fois aux conditions imprévisibles du process (pics de pression, surpression) et aux influences mécaniques. Si la membrane est endommagée, le liquide de remplissage du système peut aller dans le process.

Le mécanisme d’un manomètre PG43SA avec élément à membrane affleurante
Pas de contamination
Les manomètres à membrane affleurante éliminent cette contamination puisqu’ils fonctionnent sans liquide. Leur membrane robuste transmet la pression, via une liaison mécanique, directement au mouvement. La membrane est deux à cinq fois plus épaisse qu’une membrane conventionnelle. Elle est donc efficacement protégée contre certains effets physiques inattendus. En outre, elle peut absorber une surpression élevée – avec les instruments WIKA, cela représente jusqu’à cinq fois la pression nominale.
En outre, les manomètres pour les process pharmaceutiques doivent répondre aux exigences strictes des applications sanitaires à tous égards. Ceci a été mis en oeuvre par WIKA avec les modèles PG43SA. Pour ces instruments, une membrane de seulement 35 mm de diamètre a été développée. En raison de son contour ondulé spécial et de l’épaisseur de son matériau, la membrane a une qualité de mesure comparable à celle de l’élément de membrane typique d’un instrument de mesure, mais plus de deux fois plus grande pour une plage de pression comparable.
Facilement nettoyable
Tous les instruments de la série PG43SA sont conformes aux directives de conception hygiénique, aux normes sanitaires 3-A et sont certifiés EHEDG. Ils conviennent aux processus CIP / SIP et sont complètement autoclavables.
Deux des modèles (PG43SA-S et PG43SA-D) sont des manomètres avec un raccord process en position verticale. Cependant, pour le modèle PG43SA-C, le raccord process est intégré dans le boîtier. Cette conception qui est en cours de dépôt de brevet permet une installation peu encombrante et donc flexible.

Conçu comme des manomètres pour les process pharmaceutiques (de G. à. D.): Modèle PG43SA-S (standard), modèle PG43SA-C (éxecution compacte) et modèle PG43SA-D (avec système de sécurité supplémentaire).).
Système de sécurité intégré :
Le modèle PG43SA-D a été conçu pour s’adapter à des process particulièrement critiques. Le manomètre dispose d’un système de sécurité intégré en cours de dépôt de brevet. Il comprend une deuxième barrière de protection et un contrôle des éléments de membrane. En cas de rupture inattendue de la membrane, le process et l’appareil de mesure restent séparés. Le fluide ne peut pas s’échapper dans l’environnement et de même, rien de contaminant ne peut pénétrer dans le process. Tout dommage éventuel est immédiatement détecté : La système de surveillance le signale directement via un indicateur rouge sur le cadran.
Vous retrouverez tous nos manomètres à membranes sur le site www.wika.fr.
Et si vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas à contacter le responsable commercial de votre région.