Applications

Connaissez-vous les réactions d’oxydation partielle (POX) ? Le défis pour les thermocouples et autres instruments de mesure.

Pierre Forestier | Applications, Général

L'oxydation partielle (POX), le process initial de transformation d'hydrocarbures bruts en composants de plus grande valeur, nécessite des températures très élevées et produit une chaleur importante. Associé aux milieux difficiles présents dans les unités de …

Continuer à lire...

Montages sur séparateur, la précision durable pour vos process sous vide

Pierre Forestier | Applications, Général

Dans un process sous vide, un montage sur séparateur doit relever un défi majeur : il doit fournir un résultat de mesure fiable, même lorsque la pression baisse et la température augmente simultanément. L'exemple d'une entreprise chimique produisant de …

Continuer à lire...

Production de matières plastiques à 330°C, sécurisez vos mesures de pression !

Pierre Forestier | Applications, Général

La mesure de la pression dans la production de PBAT, un plastique biodégradable, est confrontée à un défi particulier : des températures jusqu'à 330 °C règnent dans le process. Pour un producteur de PBAT, WIKA a donc conçu le transmetteur de process modèle …

Continuer à lire...

Comment réduire le risque de contamination d’un process alimentaire ?

Pierre Forestier | Applications, Général

La pureté des produits est une affaire sérieuse pour l'industrie alimentaire et des boissons. Comment combiner une mesure précise de la pression avec une connectivité numérique avancée tout en éliminant les risques de contamination éventuelle dus au liquide de …

Continuer à lire...

Conditions extrêmes : Le capteur de pression MH-4 pour les machines de travail mobiles

Pierre Forestier | Applications, Général

Les machines de travail mobiles sont souvent utilisées dans les régions les plus difficiles et les plus reculées du monde, de la toundra gelée au désert brûlant. Elles sont donc exposées à des conditions de fonctionnement extrêmes et, qui plus est, en …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales