L'invention de la pompe a constitué une avancée majeure pour l'humanité. Elle a considérablement simplifié l'approvisionnement en eau potable. Face à la demande croissante d'un approvisionnement en eau stable, en grande partie exempt de fluctuations de pression, …
Applications
Des montages sur séparateur pour une mesure de débit stable en eaux profondes.
Pierre Forestier | ApplicationsLes montages sur séparateur permettent d'adapter les instruments de mesure aux conditions les plus extrêmes. L'extraction de pétrole et de gaz naturel en haute mer en est un exemple. Pour les entreprises offshore de ce secteur, nous avons travaillé avec une …
Comment un arrête-flammes protège-t-il les réservoirs des camions vidangeurs d’eaux usées ?
Pierre Forestier | ApplicationsDans les régions densément peuplées, les réseaux d'égouts acheminent les eaux usées vers les stations d'épuration. Dans les zones rurales, en revanche, ces infrastructures font souvent défaut. Les eaux usées des ménages s'écoulent dans des fosses septiques …
Une instrumentation spécifique et robuste pour répondre aux besoins des applications industrielles HVAC et de réfrigération
Stéphane Peyrache | ApplicationsLa planète continue de se réchauffer, et la chaîne d'approvisionnement alimentaire est de plus en plus mondiale. Cela signifie que le chauffage, la ventilation, la climatisation (CVC) et la réfrigération industriels vont prendre une part encore plus …
Sécuriser la fabrication des pneumatiques avec un pressostat SIL
Pierre Forestier | ApplicationsDans un premier temps, découvrons le process de vulcanisation de pneus pour comprendre la nécessité d’un tel pressostat pour sécuriser cette application : Dans une presse chauffée à la vapeur, le pneu brut est d'abord rempli d'eau chaude pour l'adapter à la …