Applications

Fabrication d’engrais : quelles solutions en instrumentation de mesure ?

Pierre Forestier | Applications

L'industrie des engrais impose des exigences extrêmement élevées en matière d'instrumentation de process. Les réacteurs à décalage et les reformeurs de méthane à vapeur utilisent des catalyseurs, des pressions élevées et des températures extrêmes pour …

Continuer à lire...

Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.

Pierre Forestier | Applications

  La population mondiale devrait atteindre 10,9 milliards d'habitants d'ici la fin du siècle. Cette pression pousse les producteurs à augmenter le rendement des cultures, ce qui constitue une approche plus écologique de la production alimentaire que la …

Continuer à lire...

Témoignage de la société EcoGreen sur son expérience avec WIKA

Sandrine Beaufils | Applications

Depuis plus de 5 ans, WIKA accompagne la société EcoGreen dans son développement. Rencontré sur un salon en 2016, une relation de confiance s'est installée au point qu'aujourd'hui, EcoGreen accepte de parler de ce partenariat. Interview de Jeanne Roegel, …

Continuer à lire...

Manomètres industriels pour véhicules GNC et GNL

Pierre Forestier | Applications

Un nombre croissant de poids lourds et de bus utilisent du gaz naturel comprimé ou liquéfié comme source de carburant. WIKA propose des manomètres industriels de haute qualité pour les réservoirs de GNC ou de GNL de ces véhicules.   Le gaz naturel est …

Continuer à lire...

Le gaz naturel : Étalonnage sur site optimisé au niveau du skid de comptage

Nicolas Chevin | Applications

L'étalonnage sur site des instruments de mesure est souvent très long et coûteux. Cela est particulièrement vrai pour les applications comportant plusieurs mesurandes. Un exemple en est le skid de comptage, un système de mesure de la quantité de gaz naturel …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales