Applications

Comment WIKA répond aux besoins de surveillance des équipements électriques ?

Pierre Forestier | Applications

L'indicateur de densité de gaz à aiguille GDI-100, un instrument de mesure analogique robuste, est depuis longtemps un appareil fiable pour mesurer et surveiller le gaz SF 6 dans les équipements moyenne et haute tension. WIKA propose maintenant l'indicateur …

Continuer à lire...

Les instruments de mesure sont la clé de l’efficacité énergétique des centrales de traitement d’air

Pierre Forestier | Applications

Qu'est-ce qui consomme le plus d'énergie dans les maisons, les bureaux et les entreprises ? Ce ne sont pas les lumières, mais les systèmes de ventilation et de climatisation. WIKA est un fournisseur important et bien établi d'instruments de mesure qui permettent …

Continuer à lire...

Quelle solution pour l’étalonnage d’instruments en ultra haute pression ?

Nicolas Chevin | Applications

La fabrication de systèmes de test haute pression et d'équipements connexes représente un défi considérable pour les instruments de mesure. À des pressions de plusieurs milliers de bar, les soudures des capteurs ou les extensomètres sont particulièrement …

Continuer à lire...

Comment surveiller et entretenir une centrale hydroélectrique pour une efficacité optimale

Pierre Forestier | Applications
Centrale hydroélectrique - partie 2

Une surveillance constante assure un fonctionnement simple et efficace d'une centrale hydroélectrique. L'entretien régulier, qui réduit les temps d'arrêt non planifiés et prolonge la durée de vie de l'ensemble de l'installation, est aussi un autre aspect …

Continuer à lire...

Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

Pierre Forestier | Applications
centrale hydroelectrique

Une centrale hydroélectrique moderne représente une merveilleuse innovation fondée sur des millénaires d'ingéniosité humaine. Cet article, le premier d'une série de trois articles, explore l'histoire de cette technologie et les mécanismes de base de …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales