Applications

3 solutions de contacts électronique configurables pour la fabrication de groupes hydrauliques

Philippe Bertrand | Applications
solutions de contacts electronique pour fabrication groupe hydraulique

Les groupes hydrauliques fournissent l'énergie nécessaire au fonctionnement des machines dans de nombreuses applications industrielles exigeantes. WIKA propose trois contacts électroniques de haute fiabilités et personnalisables - pour la pression, la température …

Continuer à lire...

Quels sont les pré-requis pour que les thermomètres électriques puissent braver un froid glacial

Dominique Dumont | Applications
Comment les thermomètres electriques peuvent braver le froid glacial

Le froid extrême est l'une des conditions la plus rude de toutes. À quelles exigences de construction spéciales les thermomètres électriques doivent répondre s'ils doivent être utilisés pour contrôler et surveiller des procédés à des températures …

Continuer à lire...

Bloc d’alimentation hydraulique : Une technique de mesure sûre et fiable

Pierre Forestier | Applications
Les gens apprécient la balade en manège lors d'un après-midi ensoleillé

Dans presque tous les manèges forains, un bloc d'alimentation hydraulique fonctionne, caché quelque part derrière la belle façade. Ce bloc d'alimentation n'est pas seulement responsable de sa conduite, il garantit également la sécurité de l'attraction.  …

Continuer à lire...

Installation d’une mesure de niveau sur un système de support de joint pour l’unité d’alkylation du site Neste Oil Porvoo en Finlande

Sébastien Réaux | Applications

Dans un procédé de raffinage du pétrole classique, l'isobutane est combiné avec des alcènes de faible poids moléculaire (principalement du propylène et du butylène) en présence d'un catalyseur acide fort, soit l'acide sulfurique ou l'acide fluorhydrique. Il …

Continuer à lire...

Mesure de pression, température et débit pour le contrôle de performance des turbines

Benjamin Besset | Applications, Débit, Pression, Température
Mesure de température, pression et débit pour le contrôle de performance des turbines

Les mesures de pression, de température et de débit sont essentielles au fonctionnement optimal des turbines à gaz et à vapeur. En effet, une centrale électrique souffrira de problèmes de sécurité, de performance et d'efficacité si ces paramètres ne restent …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales