Une centrale hydroélectrique moderne représente une merveilleuse innovation fondée sur des millénaires d'ingéniosité humaine. Cet article, le premier d'une série de trois articles, explore l'histoire de cette technologie et les mécanismes de base de …
Applications
3 solutions de contacts électronique configurables pour la fabrication de groupes hydrauliques
Philippe Bertrand | ApplicationsLes groupes hydrauliques fournissent l'énergie nécessaire au fonctionnement des machines dans de nombreuses applications industrielles exigeantes. WIKA propose trois contacts électroniques de haute fiabilités et personnalisables - pour la pression, la température …
Quels sont les pré-requis pour que les thermomètres électriques puissent braver un froid glacial
Dominique Dumont | ApplicationsLe froid extrême est l'une des conditions la plus rude de toutes. À quelles exigences de construction spéciales les thermomètres électriques doivent répondre s'ils doivent être utilisés pour contrôler et surveiller des procédés à des températures …
Bloc d’alimentation hydraulique : Une technique de mesure sûre et fiable
Pierre Forestier | ApplicationsDans presque tous les manèges forains, un bloc d'alimentation hydraulique fonctionne, caché quelque part derrière la belle façade. Ce bloc d'alimentation n'est pas seulement responsable de sa conduite, il garantit également la sécurité de l'attraction. …
Installation d’une mesure de niveau sur un système de support de joint pour l’unité d’alkylation du site Neste Oil Porvoo en Finlande
Sébastien Réaux | ApplicationsDans un procédé de raffinage du pétrole classique, l'isobutane est combiné avec des alcènes de faible poids moléculaire (principalement du propylène et du butylène) en présence d'un catalyseur acide fort, soit l'acide sulfurique ou l'acide fluorhydrique. Il …