Applications

L’instrumentation pour l’eau potable

Pierre Forestier | Applications, Pression
Trinkwassereignung von Messgeräten

Lorsque nous parlons d'eau potable et d’instruments de mesure, les termes "directive sur l'eau potable", Liste 4MS, Liste positive UBA, Critères d'Evaluation des Substances Métalliques, apparaissent de plus en plus fréquemment. Cet article devrait vous éclairer …

Continuer à lire...

Intégration d’un capteur de pression céramique

Philippe Bertrand | Applications, Pression
Capteurs de pression en céramique

Dans les applications critiques en termes d'espace et de prix, le capteur de pression céramique offre une solution compacte et économique pour la mise en œuvre d'une mesure de pression intégrée dans l'application du client. Cependant, il y a quelques éléments à …

Continuer à lire...

Critères de sélection des thermomètres à cadran (3): Le capillaire

Pierre Forestier | Applications, Produits, Savoir-faire, Température
Thermometer mit Fernleitung

Bimétallique ou à dilatation de gaz - la question du thermomètre à cadran avec capillaire approprié pour un type de process est très simple : seuls les thermomètres à dilatation de gaz peuvent être combinés avec un capillaire. En cas de changement …

Continuer à lire...

Pour les applications à fortes vibrations, utilisez des capteurs Pt100 robustes

Dominique Dumont | Applications, Température

Les turbines, les pompes et les compresseurs sont des machines qui peuvent engendrer des vibrations pouvant entraîner des erreurs importantes dans les mesures de température. Les sondes Pt100 peuvent supporter beaucoup plus de vibrations que les éléments standards, …

Continuer à lire...

Comment définir le point de commutation d’un détecteur de niveau à flotteur ?

Sébastien Réaux | Applications, Niveau, Produits
Switch points of a float switch

Lors de la qualification d’un régulateur de niveau à flotteur, la bonne définition du point de commutation est cruciale pour une conception appropriée du régulateur. Nous vous expliquons comment bien définir ce point de commutation. La condition …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales