L'installation d'un élément capteur de pression seul présente l'avantage d’avoir des dimensions très compactes. Cependant, certains points doivent être pris en compte pour son intégration dans l’équipement, ce qui représente un effort supplémentaire pour …
Applications
Connecteur hygiénique sur tête de raccordement de sonde de température
Dominique Dumont | Applications, TempératureL'utilisation d'un connecteur M12 sur la tête de raccordement d’une sonde de température, plutôt que d'une sortie de câble standard, permet une connexion rapide et sûre. Dans les industries alimentaires et pharmaceutiques, un tel design est de plus en plus …
Capteurs de niveau – l’embarras du choix ?
Guy Deiber | Applications, Niveau, Savoir-faireEn cherchant un capteur de niveau, on peut rapidement être submergé par la grande diversité de solutions disponibles sur le marché. Un capteur de niveau, que ce soit pour la détection d’un seuil de niveau ou pour une mesure continue, peut être sélectionné …
Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
Pierre Forestier | Applications, Savoir-faireL'hexafluorure de soufre ou SF 6 est un gaz artificiel largement utilisé dans les équipements électriques haute tension. Il est incolore, inodore, non combustible et chimiquement très stable. Il ne réagit donc pas avec d'autres substances à température …
Mesure précise et fiable de la température dans les Steam Craker pour la production d’éthylène
Dominique Dumont | Applications, TempératureLa production d’éthylène nécessite des mesures de température précises et fiables, découvrez les problématiques et solutions pour les usines pétrochimiques. Les usines pétrochimiques utilisent des vapocraqueurs pour convertir l'éthane en éthylène …