Applications

Mesure du niveau d’eau et de la pression en amont

Pierre Forestier | Applications, Niveau, Pression

  Aussi étonnant que cela puisse paraître, les transmetteurs de pression jouent un rôle essentiel pour assurer le bon fonctionnement des opérations, en particulier dans le stockage des eaux usées pour l'assainissement ou l'élimination. L'élément clé …

Continuer à lire...

Les thermomètres pour températures ambiantes très basses

Dominique Dumont | Applications, Température
Niedrige Umgebungstemperaturen

Les températures moyennes de -60 ° C ne font pas frissonner les fabricants de sondes de température, mais lorsqu’on parle de températures ambiantes à -60 ° C, cela se complique. Il devient rapidement clair que l'on ne peut pas utiliser facilement des …

Continuer à lire...

Contrôle de niveau dans des espaces restreints.

Sébastien Réaux | Applications, Niveau

  En raison de leur répétabilité et de leur fiabilité, les détecteurs de niveau magnétiques sont largement utilisés dans de nombreux secteurs, y compris l'industrie pétrochimique. Le contrôle de niveau avec ces instruments très rentables est simple …

Continuer à lire...

HHR FlowPak – Une innovation technologique dans la mesure de débit de pression différentielle (DP)

Guy Deiber | Applications, Débit, Produits, Savoir-faire

« Cette ancienne technologie a des inconvénients comme de grandes pertes de charge, une plage de débit limitée et d’importants requis en longueurs droites amont et en aval », ce sont les arguments les plus couramment utilisés envers la technologie …

Continuer à lire...

En quoi les process NEP et SEP diffèrent-ils ? (applications agro-pharma)

Pierre Forestier | Applications, Pression

Jusqu’aux années 50, les systèmes étanches tels que les tuyauteries ou équipements process des installations techniques devaient être démontés pour être nettoyés manuellement. Ce procédé était de ce fait très consommateur de temps. Cette contrainte …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales