La production d’éthylène nécessite des mesures de température précises et fiables, découvrez les problématiques et solutions pour les usines pétrochimiques. Les usines pétrochimiques utilisent des vapocraqueurs pour convertir l'éthane en éthylène …
Applications
Mesure du niveau d’eau et de la pression en amont
Pierre Forestier | Applications, Niveau, PressionAussi étonnant que cela puisse paraître, les transmetteurs de pression jouent un rôle essentiel pour assurer le bon fonctionnement des opérations, en particulier dans le stockage des eaux usées pour l'assainissement ou l'élimination. L'élément clé …
Les thermomètres pour températures ambiantes très basses
Dominique Dumont | Applications, TempératureLes températures moyennes de -60 ° C ne font pas frissonner les fabricants de sondes de température, mais lorsqu’on parle de températures ambiantes à -60 ° C, cela se complique. Il devient rapidement clair que l'on ne peut pas utiliser facilement des …
Contrôle de niveau dans des espaces restreints.
Sébastien Réaux | Applications, NiveauEn raison de leur répétabilité et de leur fiabilité, les détecteurs de niveau magnétiques sont largement utilisés dans de nombreux secteurs, y compris l'industrie pétrochimique. Le contrôle de niveau avec ces instruments très rentables est simple …
HHR FlowPak – Une innovation technologique dans la mesure de débit de pression différentielle (DP)
Guy Deiber | Applications, Débit, Produits, Savoir-faire« Cette ancienne technologie a des inconvénients comme de grandes pertes de charge, une plage de débit limitée et d’importants requis en longueurs droites amont et en aval », ce sont les arguments les plus couramment utilisés envers la technologie …