Applications

Etalonnage avec des instruments portables dans les zones dangereuses

Nicolas Chevin | Applications

Quand on regarde bien, la plupart des installations industrielles constituent une zone dangereuse car b eaucoup de matériaux nécessaires au fonctionnement du process , ainsi qu’aux produits finis , sont inflammables ou explosifs . Et plus ces  …

Continuer à lire...

Les « tubes de Venturi » affrontent les défis du désert

Guy Deiber | Applications

Pour l'exploitation des gisements de gaz dans le désert d'Arabie Saoudite, la compagnie pétrolière Saudi Aramco, fait confiance aux tubes Venturi de Euromisure. Le spécialiste de la mesure de débit italien, qui fait partie du groupe WIKA, a livré 160 …

Continuer à lire...

Les défis de l’installation de capteurs de pression sur les compresseurs d’air

Philippe Bertrand | Applications

La mesure de pression est une partie intégrante du process de contrôle pour comprendre comment un compresseur d’air fonctionne en continu de manière économique. L’augmentation du coût de l'énergie signifie que chaque unité au sein d'une usine  …

Continuer à lire...

L’utilisation de capteurs de pression dans les applications d’oxygène médical – Que faut-il prendre en compte?

Philippe Bertrand | Applications

Pour utiliser des capteurs / transmetteurs de pression dans les applications de l'oxygène , la propreté de toutes les parties en contact avec le média doit satisfaire à certaines normes . Cela est dû au fait que l'augmentation en pression …

Continuer à lire...

Comment éviter les problèmes de CAN bus pour les applications hydrauliques mobiles difficiles

Philippe Bertrand | Applications
MHC-1_connecteur intégré Y pour les applications hydrauliques mobiles difficiles

Les capteurs de pression CAN bus (CANopen® et J1939 ) pour les applications hydrauliques mobiles proposent désormais un connecteur en Y intégré  : une connexion électrique qui garantit la robustesse et peut survivre dans l'environnement …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales