Le choix des sondes de température est crucial pour assurer le bon fonctionnement d'un incinérateur. La combustion de matériaux tels que les enveloppes en plastique, le polystyrène, le PVC et d'autres polymères synthétiques génère des gaz hautement …
Applications
Capteurs de force sur mesure pour le contrôle de la force d’appui dans les plantations
Betty Pic | Applications, GénéralLes systèmes de descente des planteuses agricoles optimisent l'uniformité de la pousse en traçant des sillons de semis réguliers. WIKA travaille avec les OEM pour fabriquer des capteurs de force spécifiques qui s'intègrent parfaitement dans les conceptions …
Installation de capture du carbone : les sections de mesure de débit de CO2 WIKA
Pierre Forestier | Applications, GénéralConnu pour ses solutions d'instrumentation personnalisés, WIKA s'est récemment associé à une société EPC pour fournir des plaques à orifices devant être installées dans une grande installation qui capture et utilise le dioxyde de carbone. Découvrez …
Le défi : Contrôler la pression à haute température !
Pierre Forestier | Applications, GénéralLa surveillance de la pression à haute température est un besoin de mesure exigeant. Cela nécessite un séparateur à membrane spécialement conçu à cet effet. Un exploitant de raffinerie de pétrôle a sélectionné le séparateur WIKA modèle 990.45 pour mesurer …
Actionneurs de vannes : Le pressostat combine les fonctions de contrôle et d’alarme
Pierre Forestier | Applications, GénéralLes actionneurs de vannes hydrauliques nécessitent des pressostats pour fonctionner en toute sécurité. Dans les armoires de commande, deux de ces instruments de mesure sont généralement installés. Un pressostat est utilisé pour commander la pompe pour la …