Applications

Installation de capture du carbone : les sections de mesure de débit de CO2 WIKA

Pierre Forestier | Applications, Général

Connu pour ses solutions d'instrumentation personnalisés, WIKA s'est récemment associé à une société EPC pour fournir des plaques à orifices devant être installées dans une grande installation qui capture et utilise le dioxyde de carbone. Découvrez …

Continuer à lire...

Le défi : Contrôler la pression à haute température !

Pierre Forestier | Applications, Général
Drucküberwachung unter Hochdruck: Visbreaking-Anlagen sind Teil einer Erdölraffinerie.

La surveillance de la pression à haute température est un besoin de mesure exigeant. Cela nécessite un séparateur à membrane spécialement conçu à cet effet. Un exploitant de raffinerie de pétrôle a sélectionné le séparateur WIKA modèle 990.45 pour mesurer …

Continuer à lire...

Actionneurs de vannes : Le pressostat combine les fonctions de contrôle et d’alarme

Pierre Forestier | Applications, Général
The BA pressure switch for valve actuators combines control and alarm function.

Les actionneurs de vannes hydrauliques nécessitent des pressostats pour fonctionner en toute sécurité. Dans les armoires de commande, deux de ces instruments de mesure sont généralement installés. Un pressostat est utilisé pour commander la pompe pour la …

Continuer à lire...

Hydrogène : Capteurs de pression personnalisés pour les fabricants de systèmes de piles à combustible

Pierre Forestier | Applications, Général

WIKA a conclu des accords avec trois leaders américains de la mobilité par l'hydrogène pour leur fournir des versions spécifiques de nos capteurs de pression de haute qualité compatibles avec l'hydrogène pour leurs systèmes de piles à combustible. Le …

Continuer à lire...

Étude de cas : Calcination des catalyseurs, quel assemblage pour les capteurs de température ?

Pierre Forestier | Applications, Général

Un important producteur de catalyseurs n'était pas satisfait de la courte durée de vie des capteurs de température dans ses calcinateurs rotatifs. WIKA a proposé une solution innovante qui protège les thermocouples des dommages mécaniques tout en fournissant des …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Gaz SF6 : définition, usages, risques et analyse
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales