Qu'ils soient surélevés ou souterrains, les systèmes d'adduction d'eau fonctionnent mieux lorsque les opérateurs surveillent en permanence la pression, le niveau et la température de l'eau. La santé de la structure est également importante. Les manomètres et …
Applications
Utiliser l’IIoT dans un vignoble pour optimiser la protection contre le gel
Pierre Forestier | Applications, GénéralLe changement climatique donne beaucoup de fil à retordre aux viticulteurs. Les événements climatiques imprévus tels que les gelées tardives ou les fortes pluies peuvent provoquer des pertes massives de récolte. Il en va de même pour les périodes prolongées de …
Mesure gravimétrique du niveau de remplissage dans les réservoirs
Pierre Forestier | Applications, GénéralDans les industries pharmaceutique , agro-alimentaire et des matériaux de construction, le poids est mesuré partout, sur les réservoirs et silos, sur les plateformes et systèmes de dosage, jusqu’aux balances de cuisine et de salle de bain. Dans …
Sondes de température résistantes pour incinérateur
Stéphane Peyrache | Applications, GénéralLe choix des sondes de température est crucial pour assurer le bon fonctionnement d'un incinérateur. La combustion de matériaux tels que les enveloppes en plastique, le polystyrène, le PVC et d'autres polymères synthétiques génère des gaz hautement …
Capteurs de force sur mesure pour le contrôle de la force d’appui dans les plantations
Betty Pic | Applications, GénéralLes systèmes de descente des planteuses agricoles optimisent l'uniformité de la pousse en traçant des sillons de semis réguliers. WIKA travaille avec les OEM pour fabriquer des capteurs de force spécifiques qui s'intègrent parfaitement dans les conceptions …