Applications

Garantir un fonctionnement sûr des filtres avec les pressostats différentiels.

Pierre Forestier | Applications, Général

Les pressostats différentiels jouent un rôle central dans la surveillance et le contrôle. Un fabricant de systèmes de filtration pour l'industrie des process utilise les pressostats WIKA modèle DE avec un manifold intégré. Cette solution a été choisie pour …

Continuer à lire...

Comment améliorer les performances des véhicules industriels avec des transmetteurs de pression ?

Pierre Forestier | Applications, Général

La numérisation des systèmes hydrauliques mobiles signifie que les véhicules industriels ont besoin d'un plus grand nombre de capteurs avancés. Le MH-4-CAN de WIKA est un transmetteur de pression OEM de haute qualité doté d’un excellent rapport qualité/prix …

Continuer à lire...

Contrôle de la pression dans une installation UHT sans risque de contamination

Pierre Forestier | Applications, Général

Les entreprises de l'industrie alimentaire utilisent des transmetteurs de pression électroniques pour surveiller la pression dans leurs installations UHT. Afin d'optimiser la fiabilité de son process, un fabricant de produits laitiers a mis à niveau son …

Continuer à lire...

Solutions personnalisées et données à distance pour les centrales hydrauliques

Pierre Forestier | Applications

Les centrales hydrauliques s'appuient sur un système intégré de capteurs pour fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement des machines lourdes. La gamme de transmetteurs et de pressostats personnalisables de WIKA, avec ses options de données à distance, est …

Continuer à lire...

Mesure du niveau des réservoirs dans les systèmes de chaudières

Pierre Forestier | Applications

Le niveau de remplissage du réservoir d'alimentation des systèmes de chaudières industrielles est un paramètre de process crucial pour assurer un approvisionnement énergétique régulier en vapeur ou en eau chaude. Pour répondre à cette application le  …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales