• Sandrine Beaufils
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Toutes les parutions de Sandrine Beaufils

Témoignage de la société EcoGreen sur son expérience avec WIKA

Sandrine Beaufils | Applications

Depuis plus de 5 ans, WIKA accompagne la société EcoGreen dans son développement. Rencontré sur un salon en 2016, une relation de confiance s'est installée au point qu'aujourd'hui, EcoGreen accepte de parler de ce partenariat. Interview de Jeanne Roegel, …

Continuer à lire...

Les densimètres compensés en température mesurent avec précision le gaz SF6

Sandrine Beaufils | Savoir-faire

  WIKA offre une gamme complète de densimètres pour mesurer avec précision l'hexafluorure de soufre (SF 6 ) ainsi que d'autres gaz. Nos solutions de mesure de densité de gaz compensées en température utilisent l'un des quatre types de technologies de …

Continuer à lire...

Manomètres basse pression : Pour les mesures de pression très basses et au vide

Sandrine Beaufils | Pression

  Pour mesurer avec précision une pression inférieure à 600 mbar, les manomètres mécaniques utilisent un élément de mesure à capsule. Les manomètres à capsule se retrouvent dans les applications qui fonctionnent au vide ou à des pressions aussi …

Continuer à lire...

Solutions WEgrid : Une gamme complète de produits et services SF6

Sandrine Beaufils | SF6

Le bon fonctionnement des équipements remplis de SF 6 exige du matériel et un savoir-faire spécialisés. WEgrid Solutions, une entité à part entière de WIKA, fournit les produits, l'expertise et la tranquillité d'esprit dont l'industrie de la transmission et de …

Continuer à lire...

« Reconnu UL »,  » Homologation UL  » – Quelle est la différence ?

Sandrine Beaufils | Savoir-faire

"L'agrément UL" est un agrément produit important et bien connu. Le fait qu'il existe différents agréments pour "UL" ("Underwriters Laboratories") est toutefois moins connu. Lorsque l'on parle en général "d'agrément UL", il s'agit dans la plupart des …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales