Le prestigieux colloque du CIGRE s'est déroulé au centre R&D de WIKA en Allemagne. Il concernait les groupes de travail B3 (sous-stations) et A3 (équipements haute tension) du Conseil International des Grands Réseaux Electriques. Les deux objectifs de …
Toutes les parutions de Betty Pic
Tout savoir sur les capillaires dans les systèmes de mesure de pression
Betty Pic | Général, Savoir-faireLes tubes capillaires, installés entre un séparateur à membrane et un manomètre ou un transmetteur de pression, permettent la surveillance à distance tout en protégeant l’instrument des températures extrêmes. Une conception et une configuration adaptées …
Étude de cas : Un débitmètre plus précis et compact pour les camions-citernes de gaz industriels
Betty Pic | GénéralMême de faibles erreurs de mesure lors des transferts de propriété peuvent entraîner des coûts importants pour les producteurs de gaz industriels. Confrontée à l’insatisfaction de son système de mesure de débit sur sa flotte de camions-citernes, une …
Réinventer la mesure de pression UHP : quand connectivité intelligente rime avec design compact
Betty Pic | Général, Savoir-faireDans un environnement industriel où chaque millimètre compte et où la fiabilité des données conditionne la performance des process, WIKA propose une avancée majeure pour la mesure de pression : des transducteurs de pression ultra haute pureté (UHP) compacts, …
Surveillance des ponts à haubans : le rôle clé des capteurs de force
Betty Pic | Applications, GénéralLes ponts à haubans enjambent les routes, les vallées, les rivières et les détroits du monde entier. Ils transportent d'innombrables véhicules 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Leur stabilité dépend essentiellement de la capacité de charge permanente des câbles …