Les tubes capillaires, installés entre un séparateur à membrane et un manomètre ou un transmetteur de pression, permettent la surveillance à distance tout en protégeant l’instrument des températures extrêmes. Une conception et une configuration adaptées limitent les erreurs potentielles sur les lectures de pression.
Principe et utilité du séparateur à membrane
Le séparateur à membrane isole le fluide de process de l’instrument de mesure. Il protège ainsi l’appareil contre les milieux agressifs et évite toute contamination, notamment dans les applications hygiéniques.
Dans la plupart des cas, l’instrument est monté directement sur le séparateur via un raccord fileté, à bride ou sanitaire. Cependant, certaines applications nécessitent un tube capillaire (ou tube capillaire) pour relier les deux composants.
Avantages de l’utilisation d’un tube capillaire

Exemple de montage : Séparateur à membrane avec un tube capillaire et manomètre avec kit de montage
- Accessibilité accrue
Lorsque le point de mesure est difficile d’accès ou trop exigu, le capillaire rempli de liquide permet d’installer l’instrument à distance. On parle alors de montage déporté.
- Protection contre les températures extrêmes
Les températures élevées figurent parmi les principales causes de défaillance des manomètres. Le capillaire agit comme un dissipateur thermique. Plus il est long, plus il évacue la chaleur avant que la pression n’atteigne l’instrument.
Par exemple, un séparateur monté en direct protège l’instrument jusqu’à 150°C. Avec un élément de refroidissement, la résistance monte à 260°C. En ajoutant un capillaire, l’ensemble supporte jusqu’à 400°C.
À noter : un kit ou support de fixation est nécessaire, car l’instrument ne sera pas autoportant.
3 points de vigilance lors de l’utilisation d’un capillaire
- Temps de réponse
Plus le capillaire est long, plus le temps de réponse augmente.
- Effet de gravité
Le séparateur et l’instrument sont souvent à des hauteurs différentes. Cette différence crée des écarts de mesure (faux positifs ou négatifs). On peut toutefois compenser cet effet lors de l’étalonnage.
- Effet de la température
Les variations de température dilatent ou contractent le liquide de remplissage, générant des erreurs de mesure. Deux effets sont à distinguer :
- Effet de la température sur le séparateur : La montée en température dilate le liquide, créant une surpression interne. Solution : Un séparateur de plus grand diamètre absorbe mieux cette pression supplémentaire.
- Effet de la température sur la tête de mesure : L’augmentation de la température ambiante rend le liquide moins dense. Si l’instrument est plus haut que le séparateur, la gravité accentue la baisse de pression mesurée. À l’inverse, s’il est plus bas, la pression mesurée augmente. Solution : Un capillaire à faible diamètre interne réduit cet effet, mais augmente la friction et donc le temps de réponse.
Une configuration adaptée du système à séparateur minimise, voire élimine, ces erreurs.
Expertise WIKA dans la mesure de pression
WIKA dispose d’un savoir-faire reconnu pour concevoir, installer et étalonner des montages sur séparateur pour l’industrie, de l’oil & gas à l’agroalimentaire. Nos spécialistes accompagnent chaque client pour développer des solutions sur mesure, garantissant précision et réactivité.
Contactez-nous pour toute demande sur nos produits, services ou garanties liés aux séparateurs à membrane.