• Dominique Dumont
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Toutes les parutions de Dominique Dumont

Développement d’un capteur de pression OEM pour les machines mobiles

Dominique Dumont | Applications, Général

En raison de la diversité de leurs tâches, les OEM ont un large éventail d'exigences et de besoins pour leurs applications. Les fabricants de machines de travail mobiles ont des attentes particulières quant aux propriétés qu'un capteur de pression doit posséder. …

Continuer à lire...

Quels sont les pré-requis pour que les thermomètres électriques puissent braver un froid glacial

Dominique Dumont | Applications
Comment les thermomètres electriques peuvent braver le froid glacial

Le froid extrême est l'une des conditions la plus rude de toutes. À quelles exigences de construction spéciales les thermomètres électriques doivent répondre s'ils doivent être utilisés pour contrôler et surveiller des procédés à des températures …

Continuer à lire...

WIKA réalise un doigt de gant de 37 mètres de long en un temps record

Dominique Dumont | Savoir-faire
WIKA réalise un doigt de gant de 37 mètres en un temps record

Chez WIKA, nous avons l’habitude d’adapter nos instruments au besoin de nos clients. Même lorsqu’il s’agit d’installations de taille inhabituelle. Cependant, WIKA USA a eu une demande démesurée de la part d’un client, même pour les normes américaines - …

Continuer à lire...

Réacteurs à gaz de synthèse : en quoi le thermocouple multipoint Flex-R® répond aux attentes du marché ?

Dominique Dumont | Produits, Température
Reacteur à gaz de synthese : Les thermocouples revolutionnaires

Les usines de gaz de synthèse ont besoin de maximiser la durée de vie de leur catalyseur et de pouvoir prévoir leur remplacement. Les progrès d’études et de fabrication réalisés dans le domaine des thermocouples ont déjà permis d’améliorer la mise à jour …

Continuer à lire...

Pour les applications à fortes vibrations, utilisez des capteurs Pt100 robustes

Dominique Dumont | Applications, Température

Les turbines, les pompes et les compresseurs sont des machines qui peuvent engendrer des vibrations pouvant entraîner des erreurs importantes dans les mesures de température. Les sondes Pt100 peuvent supporter beaucoup plus de vibrations que les éléments standards, …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales