• Dominique Dumont
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Toutes les parutions de Dominique Dumont

Comment réduire les vibrations lors d’utilisation de doigts de gant (Vortex)

Dominique Dumont | Applications, Température

Un puits thermométrique (ou doigt de gant) est une protection pour un thermomètre ou une sonde utilisé pour fournir des relevés de température dans un process industriel. Étant donné que les fluides de traitement dans de nombreuses industries sont corrosifs, …

Continuer à lire...

Comment surveiller avec précision les points chauds dans les fours des centrales de gaz de synthèse

Dominique Dumont | Applications, Température

Les points chauds (hot spots) peuvent réduire considérablement la durée de vie des tubes dans les fours. Pour surveiller les points chauds, les tubes doivent être équipés d'un système de mesure de température fiable et robuste. Les assemblages de thermocouple …

Continuer à lire...

Connecteur hygiénique sur tête de raccordement de sonde de température

Dominique Dumont | Applications, Température
Hygienic M12 coupler connector

L'utilisation d'un connecteur M12 sur la tête de raccordement d’une sonde de température, plutôt que d'une sortie de câble standard, permet une connexion rapide et sûre. Dans les industries alimentaires et pharmaceutiques, un tel design est de plus en plus …

Continuer à lire...

Mesure précise et fiable de la température dans les Steam Craker pour la production d’éthylène

Dominique Dumont | Applications, Température

La production d’éthylène nécessite des mesures de température précises et fiables, découvrez les problématiques et solutions pour les usines pétrochimiques. Les usines pétrochimiques utilisent des vapocraqueurs pour convertir l'éthane en éthylène …

Continuer à lire...

Magic million – le succès du transmetteur de température T32

Dominique Dumont | Le monde WIKA
Temperatur Transmittert

Le T32 est le fleuron des transmetteurs de température WIKA – c’est également un best-seller : Le numéro de série 1 000 000 a déjà été vendu. Le T32 est l’un des premiers transmetteurs de température utilisés dans le monde, il répond à la norme …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales